17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラスチックサッシヘラミニ
  • 4977292113618
  • 4977292113625

プラスチックサッシヘラミニ

通常単価(税別)
188205
税込単価
207226
通常出荷日:3日目

樹脂製のプラスチックサッシヘラミニ。【特長】・一般家庭のお掃除に最適なサッシヘラ。・サイズ:幅22×高...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • パッケージ幅 (mm)
    22
  • パッケージ高さ (mm)
    185
  • パッケージ奥行き (mm)
    7
  • パッケージ重量 (g)
    15
  • 材質
    樹脂
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

プラスチックサッシヘラミニの詳細

プラスチックサッシヘラミニ 4977292113618 商品イメージ(1)

プラスチックサッシヘラミニ 4977292113618 商品イメージ(1)

プラスチックサッシヘラミニ 4977292113618 商品イメージ(2)

プラスチックサッシヘラミニ 4977292113618 商品イメージ(2)

プラスチックサッシヘラミニ 4977292113625 商品イメージ(1)

プラスチックサッシヘラミニ 4977292113625 商品イメージ(1)

プラスチックサッシヘラミニ 4977292113625 商品イメージ(2)

プラスチックサッシヘラミニ 4977292113625 商品イメージ(2)

製品仕様

4977292113618

  • 幅:5mm

4977292113625

  • 幅:9mm

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

JANコード

最小発注数量
5
4977292113618
2個
9
4977292113625
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
188
( 207 )
3日目
205
( 226 )
3日目

詳細情報

基本情報

樹脂製のプラスチックサッシヘラミニ。
【特長】
・一般家庭のお掃除に最適なサッシヘラ。
・サイズ:幅22×高さ185×奥行き7mm。
・重量:15g。
【用途】
・窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除に使用。
・浴室レールの掃除に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックサッシヘラミニのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qプラスチックサッシヘラミニの耐熱温度を教えてください。
A
プラスチックサッシヘラミニはポリアミド製のため、耐熱温度はおおむね140℃と考えられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックサッシヘラミニ
コーキングはがしカッター SKCS-2
お掃除ヘラセット 水回り
コーキング落とし 荒削り用
ステン貫通スクレーパーP42
お掃除ヘラセット キッチン
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格188-665639342621638
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他スクレーパーその他
パッケージ幅(mm)228067304267
パッケージ高さ(mm)185270240160192240
パッケージ奥行き(mm)7401871818
パッケージ重量(g)1560103.52312888.5

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト