17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

コーキングへら
トラスコ中山
4本組 ヘラセット(ジュラコン製)
エスコ
ラッカースプレー JAPAN 300ml
ニッぺ
プラスチックサッシヘラ 3mm・6mm
  • 4977292113564
  • 4977292113571

プラスチックサッシヘラ 3mm・6mm

通常単価(税別)
188220
税込単価
207242
通常出荷日:3日目

樹脂製のプラスチックサッシヘラ。【特長】・一般家庭のお掃除に最適なサッシヘラ。・サイズ:幅22×高さ2...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • パッケージ幅 (mm)
    22
  • パッケージ高さ (mm)
    210
  • パッケージ奥行き (mm)
    7
  • パッケージ重量 (g)
    20
  • 材質
    樹脂
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

プラスチックサッシヘラ 4977292113564/4977292113571の詳細

プラスチックサッシヘラ 4977292113564 商品イメージ(1)

プラスチックサッシヘラ 4977292113564 商品イメージ(1)

プラスチックサッシヘラ 4977292113564 商品イメージ(2)

プラスチックサッシヘラ 4977292113564 商品イメージ(2)

プラスチックサッシヘラ 4977292113564 使用イメージ

プラスチックサッシヘラ 4977292113564 使用イメージ

プラスチックサッシヘラ 4977292113571 商品イメージ(1)

プラスチックサッシヘラ 4977292113571 商品イメージ(1)

プラスチックサッシヘラ 4977292113571 商品イメージ(2)

プラスチックサッシヘラ 4977292113571 商品イメージ(2)

プラスチックサッシヘラ 4977292113564/4977292113571の仕様

4977292113564

  • 幅:3mm

4977292113571

  • 幅:6mm

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

JANコード

最小発注数量
3
4977292113564
2個
6
4977292113571
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
188
( 207 )
3日目
220
( 242 )
3日目

詳細情報

基本情報

樹脂製のプラスチックサッシヘラ。
【特長】
・一般家庭のお掃除に最適なサッシヘラ。
・サイズ:幅22×高さ210×奥行き7mm。
・重量:20g。
【用途】
・窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除に使用。
・水吐き口や狭い面の掃除に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックサッシヘラ 3mm・6mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックサッシヘラ 3mm・6mm
プラスチックサッシヘラ 9mm・18mm
プラスチックサッシヘラセット 幅3mm・6mm・9mm・18mm(4本セット)
プラスチックサッシヘラ V型
のりヘラ 3.0mm
コーキングヘラ 20mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格188-237 -698207314158
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他コーキングへら
パッケージ幅(mm)2222222218029
パッケージ高さ(mm)210210210185100236
パッケージ奥行き(mm)77307127
パッケージ重量(g)202070155424
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト