17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フッ素シーリングヘラ
  • 4977292114745
  • 4977292114752
  • 4977292114769

フッ素シーリングヘラ

通常単価(税別)
8671,065
税込単価
9541,172
通常出荷日:3日目

シーリングのヘラ押さえ作業に最適なフッ素シーリングヘラ。【特長】・フッ素加工で簡単メンテナンス。 【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • パッケージ奥行き (mm)
    15
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

フッ素シーリングヘラの詳細

フッ素シーリングヘラ 4977292114745 商品イメージ

フッ素シーリングヘラ 4977292114745 商品イメージ
 

フッ素シーリングヘラ 4977292114752 商品イメージ

フッ素シーリングヘラ 4977292114752 商品イメージ

フッ素シーリングヘラ 4977292114769 商品イメージ

フッ素シーリングヘラ 4977292114769 商品イメージ

製品仕様

4977292114745

  • サイズ:S/幅38×高さ230×奥行き15mm
  • 重量:50g

4977292114752

  • サイズ:M/幅48×高さ240×奥行き15mm
  • 重量:60g

4977292114769

  • サイズ:L/幅58×高さ240×奥行き15mm
  • 重量:70g

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
S
4977292114745
38
230
50
4個
M
4977292114752
48
240
60
3個
L
4977292114769
58
240
70
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
867
( 954 )
3日目
949
( 1,044 )
3日目
1,065
( 1,172 )
3日目

詳細情報

基本情報

シーリングのヘラ押さえ作業に最適なフッ素シーリングヘラ。
【特長】
・フッ素加工で簡単メンテナンス。
【用途】
・シーリング材のヘラ押さえ作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フッ素シーリングヘラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素シーリングヘラ
シーリングヘラ S・M・L
フッ素加工パテベラ ハガネ
貫通スクレーパー No.30・No.31
木柄薄刃スクレーパー
シリコンコーキングヘラ 平面用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格867-727 -1,279 -598 -276 -337 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他パテベラスクレーパースクレーパーコーキングへら
パッケージ奥行き(mm)15151015186

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト