ツール用品技術窓口

パティナイフ No.24 4977292179836

パティナイフ No.24

通常単価(税別)
951
税込単価
1,046
通常出荷日:3日目

ナイフ形状で目地の補修から、はがしにも使えるパティナイフ No.24。【特長】・パテはがしにも使えるナ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    約225
  • ヘラ部 (mm)
    約125
  • JANコード
    4977292179836
  • パッケージ幅 (mm)
    36
  • パッケージ高さ (mm)
    245
  • パッケージ奥行き (mm)
    16
  • パッケージ重量 (g)
    60
  • 材質
    柄:木

ご注意

  • 金属部と木柄にガタツキがある場合は使用しないでください。金属部で手を切る恐れがありますので取扱いには充分注意してください。

型番:

4977292179836
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

パティナイフ No.24の詳細

パティナイフ No.24 商品イメージ

パティナイフ No.24 商品イメージ

パティナイフ No.24 パッケージ

パティナイフ No.24 パッケージ

使用上のご注意

  • ※ 金属部と木柄にガタツキがある場合は使用しないでください。
  • ※ 金属部で手を切る恐れがありますので取扱いには充分注意してください。

4977292179836の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
約225
ヘラ部(mm)
約125
JANコード
4977292179836
パッケージ幅(mm)
36
パッケージ高さ(mm)
245
パッケージ奥行き(mm)
16
パッケージ重量(g)
60
材質
柄:木
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921798364977292179836
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
951
( 1,046 )
3日目

詳細情報

基本情報

ナイフ形状で目地の補修から、はがしにも使えるパティナイフ No.24。
【特長】
・パテはがしにも使えるナイフ型。
・サイズ:幅36×高さ225×奥行き16mm。
・重量:60g。
・ヘラ部:約125mm。
【用途】
・タイル目地の補修、パテはがし作業。

ご注意

  • 金属部と木柄にガタツキがある場合は使用しないでください。金属部で手を切る恐れがありますので取扱いには充分注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パティナイフ No.24の型番4977292179836のページです。 型番4977292179836に関する仕様情報を記載しております。
パティナイフ No.24のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パティナイフ No.24
ロングスクレーパー No.28
ロングスクレーパー No.29
ソフトコーキングヘラ 7.5mm
スイープスクレーパー SW-BLUE
コーキング落とし 荒削り用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格951842842181312342
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他スクレーパースクレーパーコーキングへらスクレーパーその他
全長(mm)約225-----
ヘラ部(mm)約125-----
JANコード497729217983649772921816864977292181693497729211485149772921674824977292114394
パッケージ幅(mm)3670702213030

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト