17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

はがしヘラR 4977292114431

はがしヘラR

通常単価(税別)
161
税込単価
177
通常出荷日:3日目

ヘラ先のR面が対象物をはがしやすく、下地を傷つけにくいはがしヘラR。【特長】・傷が付きにくいプラスチッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    40mm
  • JANコード
    4977292114431
  • パッケージ幅 (mm)
    40
  • パッケージ高さ (mm)
    150
  • パッケージ奥行き (mm)
    7
  • パッケージ重量 (g)
    18
  • 材質
    ポリアセタール

型番:

4977292114431
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

はがしヘラRの詳細

はがしヘラR 商品イメージ

はがしヘラR 商品イメージ

はがしヘラR 使用イメージ

はがしヘラR 使用イメージ

製品仕様

  • サイズ:幅40×高さ150×奥行き7mm
  • 重量:18g

4977292114431の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
40mm
JANコード
4977292114431
パッケージ幅(mm)
40
パッケージ高さ(mm)
150
パッケージ奥行き(mm)
7
パッケージ重量(g)
18
材質
ポリアセタール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921144314977292114431
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
161
( 177 )
3日目

詳細情報

基本情報

ヘラ先のR面が対象物をはがしやすく、下地を傷つけにくいはがしヘラR。
【特長】
・傷が付きにくいプラスチック製。
【用途】
・ポスター、シール、フィルム等のはがし作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

はがしヘラRの型番4977292114431のページです。 型番4977292114431に関する仕様情報を記載しております。
はがしヘラRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はがしヘラR
のりヘラ 1.5mm
のりヘラ 3.0mm
コーキングヘラ 20mm
コルクタイル専用ヘラ
ソフトコーキングヘラ 7.5mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格161244314158293181
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他コーキングへらその他コーキングへら
サイズ40mm180mm180mm20mm--
JANコード497729211443149772921144174977292114424497729211444849772921798294977292114851
パッケージ幅(mm)401801802915022
パッケージ高さ(mm)150100100236130181
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト