17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

のりヘラ 3.0mm 4977292114424

のりヘラ 3.0mm

通常単価(税別)
314
税込単価
345
通常出荷日:3日目

ヘラの先のギザで一定の厚みで塗り付けができるのりヘラ 3.0mm。【特長】・接着剤の塗布に適合。【用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    180mm
  • 3.0mm
  • JANコード
    4977292114424
  • パッケージ幅 (mm)
    180
  • パッケージ高さ (mm)
    100
  • パッケージ奥行き (mm)
    12
  • パッケージ重量 (g)
    54
  • 材質
    ポリプロピレン

型番:

4977292114424
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

のりヘラ 3.0mmの詳細

のりヘラ 3.0mm 商品イメージ

のりヘラ 3.0mm 商品イメージ

のりヘラ 3.0mmの仕様

 
  • サイズ:幅180×高さ100×奥行き12mm
  • 重量:54g
  • 溝:3.0mm

4977292114424の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
180mm
3.0mm
JANコード
4977292114424
パッケージ幅(mm)
180
パッケージ高さ(mm)
100
パッケージ奥行き(mm)
12
パッケージ重量(g)
54
材質
ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921144244977292114424
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
314
( 345 )
3日目

詳細情報

基本情報

ヘラの先のギザで一定の厚みで塗り付けができるのりヘラ 3.0mm。
【特長】
・接着剤の塗布に適合。
【用途】
・クロスおよび化学センイなどの壁、ふすま、コルクタイルの接着作業に利用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

のりヘラ 3.0mmの型番4977292114424のページです。 型番4977292114424に関する仕様情報を記載しております。
のりヘラ 3.0mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
のりヘラ 3.0mm
のりヘラ 1.5mm
はがしヘラR
コーキングヘラ 20mm
プラスチックサッシヘラセット 幅3mm・6mm・9mm・18mm(4本セット)
替刃式スクレーパー 300 SCS-3-300
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格3142441611586981,169
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他コーキングへらその他スクレーパー
サイズ180mm180mm40mm20mm--
3.0mm1.5mm----
JANコード497729211442449772921144174977292114431497729211444849772921136324977292166942
パッケージ幅(mm)180180402922140

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト