17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

のりヘラ 1.5mm 4977292114417

のりヘラ 1.5mm

通常単価(税別)
244
税込単価
268
通常出荷日:3日目

ヘラの先のギザで一定の厚みで塗り付けができるのりヘラ 1.5mm。【特長】・接着剤の少量の塗布に最適。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    180mm
  • 1.5mm
  • JANコード
    4977292114417
  • パッケージ幅 (mm)
    180
  • パッケージ高さ (mm)
    100
  • パッケージ奥行き (mm)
    12
  • パッケージ重量 (g)
    54
  • 材質
    ポリプロピレン

型番:

4977292114417
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

のりヘラ 1.5mmの詳細

のりヘラ 1.5mm 商品イメージ

のりヘラ 1.5mm 商品イメージ

のりヘラ 1.5mmの仕様

 
  • サイズ:幅180×高さ100×奥行き12mm
  • 重量:54g
  • 溝:1.5mm

4977292114417の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
180mm
1.5mm
JANコード
4977292114417
パッケージ幅(mm)
180
パッケージ高さ(mm)
100
パッケージ奥行き(mm)
12
パッケージ重量(g)
54
材質
ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921144174977292114417
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
244
( 268 )
3日目

詳細情報

基本情報

ヘラの先のギザで一定の厚みで塗り付けができるのりヘラ 1.5mm。
【特長】
・接着剤の少量の塗布に最適。
・溝1.5mmは、溝3mm幅に比べて付着する接着剤を節減。
【用途】
・クロスおよび化学センイなどの壁、ふすま、コルクタイルの接着作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

のりヘラ 1.5mmの型番4977292114417のページです。 型番4977292114417に関する仕様情報を記載しております。
のりヘラ 1.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
のりヘラ 1.5mm
のりヘラ 3.0mm
はがしヘラR
コーキングヘラ 20mm
ソフトコーキングヘラ 7.5mm
コーキングヘラ7.5ミリ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格244314161158181128
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他コーキングへらコーキングへらコーキングへら
サイズ180mm180mm40mm20mm--
1.5mm3.0mm----
JANコード497729211441749772921144244977292114431497729211444849772921148514977292114837
パッケージ幅(mm)18018040292222
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト