17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ソフトコーキングヘラ 42mm 4977292114868

ソフトコーキングヘラ 42mm

通常単価(税別)
191
税込単価
210
通常出荷日:3日目

ソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できるソフトコーキングヘラ42。【特長】・サッシ廻りのコーキン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コーキングへら
  • 先端幅 (mm)
    42
  • JANコード
    4977292114868
  • パッケージ幅 (mm)
    22
  • パッケージ高さ (mm)
    183
  • パッケージ奥行き (mm)
    6.5
  • パッケージ重量 (g)
    21
  • 材質
    本体:ポリアセタール、スポンジ:ポリエチレンフォーム

型番:

4977292114868
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ソフトコーキングヘラ42の詳細

ソフトコーキングヘラ42 商品イメージ

ソフトコーキングヘラ42 商品イメージ

製品仕様

  • 先端幅:42mm

4977292114868の仕様・寸法情報

商品タイプ
コーキングへら
先端幅(mm)
42
JANコード
4977292114868
パッケージ幅(mm)
22
パッケージ高さ(mm)
183
パッケージ奥行き(mm)
6.5
パッケージ重量(g)
21
材質
本体:ポリアセタール、スポンジ:ポリエチレンフォーム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921148684977292114868
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
191
( 210 )
3日目

詳細情報

基本情報

ソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できるソフトコーキングヘラ42。
【特長】
・サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング、クロス仕上げに便利。
・手になじみ、壁やタイルを傷つけない、軽くて弾力性があるプラスチック製。
・裏面は、すべて45度に面取り処理。
・サイズ:幅22×高さ183×奥行き6.5mm。
・重量:21g。
【用途】
・コーキングやサイディング、クロス仕上げ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソフトコーキングヘラ 42mmの型番4977292114868のページです。 型番4977292114868に関する仕様情報を記載しております。
ソフトコーキングヘラ 42mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトコーキングヘラ 42mm
ソフトコーキングヘラ 7.5mm
コーキングヘラ42ミリ
コーキングヘラ7.5ミリ
ステンスクレーパーP型 42
木柄ステンスクレーパーP42
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格191181148128743441
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプコーキングへらコーキングへらコーキングへらコーキングへらスクレーパースクレーパー
先端幅(mm)427.5427.5--
JANコード497729211486849772921148514977292114844497729211483749772921679704977292167659
パッケージ幅(mm)222222224242
パッケージ高さ(mm)183181184181225196

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト