ツール用品技術窓口

セーフティスクレーパー替刃 SCS-6SS-B

セーフティスクレーパー替刃

通常単価(税別)
233
税込単価
256
通常出荷日:3日目

SCS-5SS用のセーフティスクレーパー替刃。【特長】・サイズ:幅70×高さ160×奥行き20mm。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 刃幅 (mm)
    90
  • 刃厚 (mm)
    0.5
  • JANコード
    4977292166973
  • パッケージ幅 (mm)
    70
  • パッケージ高さ (mm)
    160
  • パッケージ奥行き (mm)
    20
  • パッケージ重量 (g)
    40
  • 入数
    5枚入
  • 材質
    刃:SK5

ご注意

  • 用途以外の使用はしないでください。刃部は非常に鋭利になっていますので、安全のため手袋・保護メガネを必ず着用し、お取扱いには十分注意してご使用ください。刃部には直接手を触れないでください。刃が正しく取り付けられ、グラつき等がないかを確認の上ご使用ください。

型番:

SCS-6SS-B
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

セーフティスクレーパー替刃の詳細

セーフティスクレーパー替刃 商品イメージ

セーフティスクレーパー替刃 商品イメージ

セーフティスクレーパー替刃 パッケージ

セーフティスクレーパー替刃 パッケージ

使用上のご注意

  • ※ 用途以外の使用はしないでください。
  • ※ 刃部は非常に鋭利になっていますので、安全のため手袋・保護メガネを必ず着用し、お取扱いには十分注意してご使用ください。
  • ※ 刃部には直接手を触れないでください。

SCS-6SS-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
刃幅(mm)
90
刃厚(mm)
0.5
JANコード
4977292166973
パッケージ幅(mm)
70
パッケージ高さ(mm)
160
パッケージ奥行き(mm)
20
パッケージ重量(g)
40
入数
5枚入
材質
刃:SK5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCS-6SS-BSCS-6SS-B
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
233
( 256 )
3日目

詳細情報

基本情報

SCS-5SS用のセーフティスクレーパー替刃。
【特長】
・サイズ:幅70×高さ160×奥行き20mm。
・重量:40g。
・刃幅:90mm。
・刃厚:0.5mm。
・5枚入。

ご注意

  • 用途以外の使用はしないでください。刃部は非常に鋭利になっていますので、安全のため手袋・保護メガネを必ず着用し、お取扱いには十分注意してご使用ください。刃部には直接手を触れないでください。刃が正しく取り付けられ、グラつき等がないかを確認の上ご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セーフティスクレーパー替刃の型番SCS-6SS-Bのページです。 型番SCS-6SS-Bに関する仕様情報を記載しております。
セーフティスクレーパー替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティスクレーパー替刃
替刃式セーフティスクレーパー SCS-5SS
替刃式スクレーパーミニ 替刃 SCS-2M-B
替刃式スクレーパー300替刃 SCS-4-300-B
替刃式スクレーパー ミニ SCS-1M
替刃式スクレーパー 300 SCS-3-300
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2335002912215661,169
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目3日目
商品タイプその他スクレーパーその他その他スクレーパースクレーパー
刃幅(mm)90904010040100
刃厚(mm)0.50.5----
JANコード497729216697349772921669664977292166935497729216695949772921669284977292166942
パッケージ幅(mm)70130657080140
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト