17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステン貫通スクレーパーY65 SWS-Y65H

ステン貫通スクレーパーY65

通常単価(税別)
649
税込単価
714
通常出荷日:3日目

たたけるグリップで、はがし作業等に最適なステン貫通スクレーパーY65。【特長】・2mm板厚の極厚ブレー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 刃幅 (mm)
    65
  • タイプ
    Y型
  • JANコード
    4977292167680
  • 板厚 (mm)
    2
  • パッケージ幅 (mm)
    65
  • パッケージ高さ (mm)
    190
  • パッケージ奥行き (mm)
    18
  • パッケージ重量 (g)
    130
  • 材質
    ステンレス

型番:

SWS-Y65H
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ステン貫通スクレーパーY65の詳細

ステン貫通スクレーパーY65 商品イメージ

ステン貫通スクレーパーY65 商品イメージ

製品仕様

  • 刃幅:65mm
  • 板厚:2mm
  • タイプ:Y型

SWS-Y65Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
刃幅(mm)
65
タイプ
Y型
JANコード
4977292167680
板厚(mm)
2
パッケージ幅(mm)
65
パッケージ高さ(mm)
190
パッケージ奥行き(mm)
18
パッケージ重量(g)
130
材質
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SWS-Y65HSWS-Y65H
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
649
( 714 )
3日目

詳細情報

基本情報

たたけるグリップで、はがし作業等に最適なステン貫通スクレーパーY65。
【特長】
・2mm板厚の極厚ブレードを使用しているので、打撃時も耐久性を発揮。
・サイズ:幅65×高さ190×奥行き18mm。
・重量:130g。
【用途】
・ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落としに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステン貫通スクレーパーY65の型番SWS-Y65Hのページです。 型番SWS-Y65Hに関する仕様情報を記載しております。
ステン貫通スクレーパーY65のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステン貫通スクレーパーY65
ステン貫通スクレーパーP42
木柄ステンスクレーパーY65
木柄ステンスクレーパーP42
ステンスクレーパーY型 65 SWS-5
ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格649621471441848911
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパー
刃幅(mm)654265426565
タイプY型P型Y型P型Y型特厚刃・Y型
JANコード497729216768049772921676734977292167666497729216765949772921679634977292167987
板厚(mm)221.21.2--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト