17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステン貫通スクレーパーP42 SWS-P42H

ステン貫通スクレーパーP42

通常単価(税別)
621
税込単価
683
通常出荷日:3日目

たたけるグリップで、はがし作業等に最適なステン貫通スクレーパーP42。【特長】・2mm板厚の極厚ブレー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 刃幅 (mm)
    42
  • タイプ
    P型
  • JANコード
    4977292167673
  • 板厚 (mm)
    2
  • パッケージ幅 (mm)
    42
  • パッケージ高さ (mm)
    192
  • パッケージ奥行き (mm)
    18
  • パッケージ重量 (g)
    128
  • 材質
    ステンレス

型番:

SWS-P42H
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ステン貫通スクレーパーP42の詳細

ステン貫通スクレーパーP42 商品イメージ

ステン貫通スクレーパーP42 商品イメージ

製品仕様

  • 刃幅:42mm
  • 板厚:2mm
  • タイプ:P型

SWS-P42Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
刃幅(mm)
42
タイプ
P型
JANコード
4977292167673
板厚(mm)
2
パッケージ幅(mm)
42
パッケージ高さ(mm)
192
パッケージ奥行き(mm)
18
パッケージ重量(g)
128
材質
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SWS-P42HSWS-P42H
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
621
( 683 )
3日目

詳細情報

基本情報

たたけるグリップで、はがし作業等に最適なステン貫通スクレーパーP42。
【特長】
・2mm板厚の極厚ブレードを使用。
・打撃時も耐久性あり。
・サイズ:幅42×高さ192×奥行き18mm。
・重量:128g。
【用途】
・ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落としなどに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステン貫通スクレーパーP42の型番SWS-P42Hのページです。 型番SWS-P42Hに関する仕様情報を記載しております。
ステン貫通スクレーパーP42のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
溶接品のスパッタ除去に使用
5
満足度:5.0
各種、買い揃え評価しましたが弊社の製品には本品が一番使い易かった 作りもしっかりしており、今後使っていこうと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステン貫通スクレーパーP42
ステン貫通スクレーパーY65
木柄ステンスクレーパーP42
木柄ステンスクレーパーY65
ステンスクレーパーP型 42
ステンスクレーパーP型ハンマ SWS-8
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格621649441471743809
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパー
刃幅(mm)426542654242
タイプP型Y型P型Y型P型特厚刃・P型
JANコード497729216767349772921676804977292167659497729216766649772921679704977292167994
板厚(mm)221.21.2--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト