ツール用品技術窓口

ステンスクレーパーP型ハンマ SWS-8 SWS-8

ステンスクレーパーP型ハンマ SWS-8

通常単価(税別)
809
税込単価
890
通常出荷日:3日目

お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃のステンスクレーパーP型ハンマ。【特長】・手になじむ木製ハンドル。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 材質(刃)
    ステンレス
  • 刃幅 (mm)
    42
  • タイプ
    特厚刃・P型
  • JANコード
    4977292167994
  • パッケージ幅 (mm)
    43
  • パッケージ高さ (mm)
    215
  • パッケージ奥行き (mm)
    20
  • パッケージ重量 (g)
    140
  • 材質
    刃部:ステンレス(SUS420JII)、柄:木(ローズウッド)

ご注意

  • 刃先は鋭利で危険ですので、取扱いには充分注意してください。作業中は、安全メガネや手袋を着用してください。コテ等に使用しないでください。

型番:

SWS-8
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ステンスクレーパーP型ハンマの詳細

ステンスクレーパーP型ハンマ 商品イメージ

ステンスクレーパーP型ハンマ 商品イメージ

ステンスクレーパーP型ハンマ パッケージ

ステンスクレーパーP型ハンマ パッケージ

使用上のご注意

  • ※ 刃先は鋭利で危険ですので、取扱いには充分注意してください。
  • ※ 作業中は、安全メガネや手袋を着用してください。
  • ※ コテなどに使用しないでください。

SWS-8の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
材質(刃)
ステンレス
刃幅(mm)
42
タイプ
特厚刃・P型
JANコード
4977292167994
パッケージ幅(mm)
43
パッケージ高さ(mm)
215
パッケージ奥行き(mm)
20
パッケージ重量(g)
140
材質
刃部:ステンレス(SUS420JII)、柄:木(ローズウッド)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SWS-8SWS-8
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
809
( 890 )
3日目

詳細情報

基本情報

お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃のステンスクレーパーP型ハンマ。
【特長】
・手になじむ木製ハンドル。
・ハンマーで叩ける貫通柄。
・サイズ:幅43×高さ190×奥行き20mm。
・重量:140g。
・刃幅:42mm。
・タイプ:特厚刃/P型。
【用途】
・Pタイルはがし、ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし作業。

ご注意

  • 刃先は鋭利で危険ですので、取扱いには充分注意してください。作業中は、安全メガネや手袋を着用してください。コテ等に使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンスクレーパーP型ハンマ SWS-8の型番SWS-8のページです。 型番SWS-8に関する仕様情報を記載しております。
ステンスクレーパーP型ハンマ SWS-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンスクレーパーP型ハンマ SWS-8
ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7
ステンスクレーパーP型 42
ステンスクレーパーY型 65 SWS-5
ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4
ロングスクレーパー No.28
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格8099117438481,139842
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパースクレーパーその他スクレーパー
材質(刃)ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
刃幅(mm)4265426510058
タイプ特厚刃・P型特厚刃・Y型P型Y型薄刃直型
JANコード497729216799449772921679874977292167970497729216796349772921679564977292181686

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト