ツール用品技術窓口

スイープスクレーパー SW-RED SW-RED

スイープスクレーパー SW-RED

通常単価(税別)
326
税込単価
359
通常出荷日:3日目

柔らかく、衝撃に強いスイープスクレーパー SW-RED。【特長】・多用途に使える樹脂製スクレーパー。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • タイプ
    ソフトタイプ
  • レッド
  • JANコード
    4977292167475
  • 耐熱
    90度
  • パッケージ幅 (mm)
    130
  • パッケージ高さ (mm)
    85
  • パッケージ奥行き (mm)
    0.8
  • パッケージ重量 (g)
    11
  • 仕様
    柔軟性・耐衝撃
  • 材質
    軟ポリエチレン

ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。

型番:

SW-RED
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スイープスクレーパー SW-REDの詳細

スイープスクレーパー SW-RED 商品イメージ

スイープスクレーパー SW-RED 商品イメージ

スイープスクレーパー SW-REDの仕様

  • 色:レッド
  • 耐熱:90度
  • 日本製
  • ソフトタイプ
  • 柔軟性、耐衝撃

使用上のご注意

  • ※ 用途以外には使用しないでください。

SW-REDの仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
タイプ
ソフトタイプ
レッド
JANコード
4977292167475
耐熱
90度
パッケージ幅(mm)
130
パッケージ高さ(mm)
85
パッケージ奥行き(mm)
0.8
パッケージ重量(g)
11
仕様
柔軟性・耐衝撃
材質
軟ポリエチレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SW-REDSW-RED
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
326
( 359 )
3日目

詳細情報

基本情報

柔らかく、衝撃に強いスイープスクレーパー SW-RED。
【特長】
・多用途に使える樹脂製スクレーパー。
・手先の感覚で塗ることが可能。
・サイズ:幅130×高さ85×奥行き0.8mm。
・重量:11g。
【用途】
・パテ塗り、接着剤の塗り付け作業。

ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スイープスクレーパー SW-REDの型番SW-REDのページです。 型番SW-REDに関する仕様情報を記載しております。
スイープスクレーパー SW-REDのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
接着剤の塗布
5
満足度:5.0
柔らかい接着剤やシーラーの塗布に使ってますが、スクレーパーでは最も柔らかいので変形させられるし便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイープスクレーパー SW-RED
スイープスクレーパー SW-BLACK
スイープスクレーパー SW-BLUE
スイープスクレーパー SW-WHITE
ロングスクレーパー No.29
ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格3263123123128421,139
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパーその他
タイプソフトタイプハードタイプミドルタイプ標準タイプY型薄刃
レッドブラックブルーホワイト--
JANコード497729216747549772921674994977292167482497729216746849772921816934977292167956
耐熱90度120度140度120度--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト