ツール用品技術窓口

スイープスクレーパー SW-WHITE SW-WHITE

スイープスクレーパー SW-WHITE

通常単価(税別)
312
税込単価
343
通常出荷日:3日目

軽量、耐熱性のあるスイープスクレーパー SW-WHITE。【特長】・多用途に使える樹脂製スクレーパー。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • タイプ
    標準タイプ
  • ホワイト
  • JANコード
    4977292167468
  • 耐熱
    120度
  • パッケージ幅 (mm)
    130
  • パッケージ高さ (mm)
    85
  • パッケージ奥行き (mm)
    0.8
  • パッケージ重量 (g)
    11
  • 仕様
    軽量・耐熱
  • 材質
    ポリプロピレン

ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。

型番:

SW-WHITE
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スイープスクレーパー SWの詳細

スイープスクレーパー SW 商品イメージ

スイープスクレーパー SW 商品イメージ

スイープスクレーパー SW パッケージ

スイープスクレーパー SW パッケージ

スイープスクレーパー SWの仕様

  • 色:ホワイト
  • 耐熱:120度
  • 日本製
  • 標準タイプ
  • 軽量、耐熱

使用上のご注意

  • ※ 用途以外には使用しないでください。

SW-WHITEの仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
タイプ
標準タイプ
ホワイト
JANコード
4977292167468
耐熱
120度
パッケージ幅(mm)
130
パッケージ高さ(mm)
85
パッケージ奥行き(mm)
0.8
パッケージ重量(g)
11
仕様
軽量・耐熱
材質
ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SW-WHITESW-WHITE
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
312
( 343 )
3日目

詳細情報

基本情報

軽量、耐熱性のあるスイープスクレーパー SW-WHITE。
【特長】
・多用途に使える樹脂製スクレーパー。
・サイズ:幅130×高さ85×奥行き0.8mm。
・重量:11g。
【用途】
・塗りつけ、はがし作業に最適。

ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スイープスクレーパー SW-WHITEの型番SW-WHITEのページです。 型番SW-WHITEに関する仕様情報を記載しております。
スイープスクレーパー SW-WHITEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイープスクレーパー SW-WHITE
スイープスクレーパー SW-BLUE
スイープスクレーパー SW-RED
スイープスクレーパー SW-BLACK
ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4
ステンスクレーパーY型 65 SWS-5
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格3123123263121,139848
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパースクレーパーその他スクレーパー
タイプ標準タイプミドルタイプソフトタイプハードタイプ薄刃Y型
ホワイトブルーレッドブラック--
JANコード497729216746849772921674824977292167475497729216749949772921679564977292167963
耐熱120度140度90度120度--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト