17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

しなるパテベラステンレス 30~245mm

通常単価(税別)
7952,288
税込単価
8752,517
通常出荷日:3日目

パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。【特長】・塗装内装のパテの上塗りに適したヘラで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パテベラ
  • 刃厚 (mm)
    0.4
  • パッケージ奥行き (mm)
    10
  • 材質
    SUS420J2
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

しなるパテベラステンレスの特長

刃幅:30mmタイプ

仕様

  • 商品サイズ(幅×高さ×奥行き):30×180×10mm
  • 重量:20g
  • 刃幅:30mm
  • 刃厚:0.4mm
刃幅:30mmタイプの画像

刃幅:30mmタイプの画像

刃幅:50mmタイプ

仕様

  • 商品サイズ(幅×高さ×奥行き):50×190×10mm
  • 重量:36g
  • 刃幅:50mm
  • 刃厚:0.4mm
刃幅:50mmタイプの画像

刃幅:50mmタイプの画像

刃幅:60mmタイプ

仕様

  • 商品サイズ(幅×高さ×奥行き):60×185×10mm
  • 重量:40g
  • 刃幅:60mm
  • 刃厚:0.4mm
刃幅:60mmタイプの画像

刃幅:60mmタイプの画像

刃幅:125mmタイプ

仕様

  • 商品サイズ(幅×高さ×奥行き):130×190×10mm
  • 重量:60g
  • 刃幅:125mm
  • 刃厚:0.4mm
刃幅:125mmタイプの画像

刃幅:125mmタイプの画像

刃幅:155mmタイプ

仕様

  • 商品サイズ(幅×高さ×奥行き):160×190×10mm
  • 重量:80g
  • 刃幅:155mm
  • 刃厚:0.4mm
刃幅:155mmタイプの画像

刃幅:155mmタイプの画像

刃幅:185mmタイプ

仕様

  • 商品サイズ(幅×高さ×奥行き):185×190×10mm
  • 重量:80g
  • 刃幅:185mm
  • 刃厚:0.4mm
刃幅:185mmタイプの画像

刃幅:185mmタイプの画像

刃幅:215mmタイプ

仕様

  • 商品サイズ(幅×高さ×奥行き):215×190×10mm
  • 重量:100g
  • 刃幅:215mm
  • 刃厚:0.4mm
刃幅:215mmタイプの画像

刃幅:215mmタイプの画像

刃幅:245mmタイプ

仕様

  • 商品サイズ(幅×高さ×奥行き):245×190×10mm
  • 重量:100g
  • 刃幅:245mm
  • 刃厚:0.4mm
刃幅:245mmタイプの画像

刃幅:245mmタイプの画像

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

JANコード

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
30
4977292113830
30
180
20
2個
50
4977292113847
50
190
20
2個
60
4977292113854
50
200
40
3個
125
4977292113861
130
190
60
1個
155
4977292113878
160
190
80
3個
185
4977292113885
190
190
80
3個
215
4977292113892
215
190
80
3個
245
4977292113908
245
190
100
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
795
( 875 )
3日目
813
( 894 )
3日目
903
( 993 )
3日目
1,410
( 1,551 )
3日目
1,632
( 1,795 )
3日目
1,855
( 2,041 )
3日目
2,072
( 2,279 )
3日目
2,288
( 2,517 )
3日目

詳細情報

基本情報

パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。
【特長】
・塗装内装のパテの上塗りに適したヘラです。
・手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。
・ブレード厚が3段階の厚みになっているのでなめらかにしなります。
・日本製です
【用途】
・塗装内装作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

しなるパテベラステンレス 30~245mmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
パテに便利
5
満足度:5.0
しなるポイントが一部だけで、中程からしなるので塗りやすい。 特に固めになってくる頃の平げやすさが素晴らしい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
しなるパテベラステンレス 30~245mm
下地用パテベラステンレス
フッ素加工パテベラ ハガネ
セーフティスクレーパー替刃
替刃式セーフティスクレーパー SCS-5SS
カット地ベラステンレス 245mm・275mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格795-547 -1,279 -2335001,955 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプパテベラパテベラパテベラその他スクレーパーその他
刃厚(mm)0.40.40.40.50.5-
パッケージ奥行き(mm)101010202510
材質SUS420J2SUS420J2SK-5刃:SK5刃:SK5SUS430

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト