17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コルクタイル専用ヘラ

通常単価(税別)
293
税込単価
322
通常出荷日:3日目

接着剤を櫛形に2mmの厚さに塗れます。【特長】・ヘラの先端のギザギザがコルクタイルを張るのに丁度良く、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 乳白
  • JANコード
    4977292179829
  • パッケージ幅 (mm)
    150
  • パッケージ高さ (mm)
    130
  • パッケージ奥行き (mm)
    5
  • パッケージ重量 (g)
    44
  • 材質
    PPプラスチック

型番:

4977292179829
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292179829の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
乳白
JANコード
4977292179829
パッケージ幅(mm)
150
パッケージ高さ(mm)
130
パッケージ奥行き(mm)
5
パッケージ重量(g)
44
材質
PPプラスチック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921798294977292179829
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
293
( 322 )
3日目

詳細情報

基本情報

接着剤を櫛形に2mmの厚さに塗れます。
【特長】
・ヘラの先端のギザギザがコルクタイルを張るのに丁度良く、のり厚に出来ます。
・PPプラスチックは接着剤が付きにくい材質で、何回でも使用可能です。
【用途】
・コルクタイル専用ヘラ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コルクタイル専用ヘラの型番4977292179829のページです。 型番4977292179829に関する仕様情報を記載しております。
コルクタイル専用ヘラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コルクタイル専用ヘラ
スイープスクレーパー SW-RED
スイープスクレーパー SW-WHITE
スイープスクレーパー SW-BLACK
スイープスクレーパー SW-BLUE
はがしヘラR
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格293326312312312161
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他スクレーパースクレーパースクレーパースクレーパーその他
乳白レッドホワイトブラックブルー-
JANコード497729217982949772921674754977292167468497729216749949772921674824977292114431
パッケージ幅(mm)15013013013013040
パッケージ高さ(mm)13085858585150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト