17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ゴムベラ 大 長柄 4977292169134

ゴムベラ 大 長柄

通常単価(税別)
703
税込単価
773
通常出荷日:3日目

パテ塗り・フィルム貼り等に最適なゴムベラ。【特長】・充填材・材料のカキ集めにも便利。【用途】・のり付け...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 幅 (mm)
    120
  • JANコード
    4977292169134
  • 柄タイプ
    長柄
  • パッケージ幅 (mm)
    120
  • パッケージ高さ (mm)
    310
  • パッケージ奥行き (mm)
    15
  • パッケージ重量 (g)
    128
  • 材質
    天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR)

型番:

4977292169134
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ゴムベラ 大 長柄の特長

ゴムベラ 大 長柄のパッケージ画像

ゴムベラ 大 長柄のパッケージ画像

仕様

  • 幅:120mm
  • 長柄
  • 日本製
ブランド名SK11
商品名ゴムベラ 大 長柄
規格ナガエ 120MMハバ
商品サイズ幅120×高さ310×奥行き15mm
重量128g

4977292169134の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
幅(mm)
120
JANコード
4977292169134
柄タイプ
長柄
パッケージ幅(mm)
120
パッケージ高さ(mm)
310
パッケージ奥行き(mm)
15
パッケージ重量(g)
128
材質
天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921691344977292169134
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
703
( 773 )
3日目

詳細情報

基本情報

パテ塗り・フィルム貼り等に最適なゴムベラ。
【特長】
・充填材・材料のカキ集めにも便利。
【用途】
・のり付け・パテ塗り・フィルム貼り等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴムベラ 大 長柄の型番4977292169134のページです。 型番4977292169134に関する仕様情報を記載しております。
ゴムベラ 大 長柄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムベラ 大 長柄
ステンレススクレパー 長柄 SS-2
ステンレススクレパー 短柄 SS-1
プラスチックサッシヘラ V型
パティナイフ No.24
のりヘラ 3.0mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格7032,3921,966207951314
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他スクレーパースクレーパーその他その他その他
幅(mm)120-----
JANコード497729216913449772921800164977292180009497729211360149772921798364977292114424
柄タイプ長柄長柄短柄---
パッケージ幅(mm)12080802236180
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト