17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コーキング落とし 仕上用 4977292114400

コーキング落とし 仕上用

通常単価(税別)
250
税込単価
275
通常出荷日:3日目

古くて傷んだコーキングを、手軽で簡単に落とすことができるコーキング落とし。【特長】・下地を傷つけにくく...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 用途
    仕上用
  • JANコード
    4977292114400
  • パッケージ幅 (mm)
    28
  • パッケージ高さ (mm)
    160
  • パッケージ奥行き (mm)
    7
  • パッケージ重量 (g)
    20
  • 材質
    ポリプロピレン

型番:

4977292114400
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

コーキング落としの特長

コーキング落としのパッケージ画像

コーキング落としのパッケージ画像

仕様

  • 用途:仕上用
  • 日本製
ブランド名SK11
商品名コーキング落とし
規格シアゲヨウ
商品サイズ幅28×高さ160×奥行き7mm
重量20g

4977292114400の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
用途
仕上用
JANコード
4977292114400
パッケージ幅(mm)
28
パッケージ高さ(mm)
160
パッケージ奥行き(mm)
7
パッケージ重量(g)
20
材質
ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921144004977292114400
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250
( 275 )
3日目

詳細情報

基本情報

古くて傷んだコーキングを、手軽で簡単に落とすことができるコーキング落とし。
【特長】
・下地を傷つけにくく、古いコーキングを綺麗に落とせる。
【用途】
・浴室、台所、洗面所、外壁、サッシ廻りなどの古いコーキング落としに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーキング落とし 仕上用の型番4977292114400のページです。 型番4977292114400に関する仕様情報を記載しております。
コーキング落とし 仕上用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーキング落とし 仕上用
コーキング落とし 荒削り用
コーキングはがしカッター SKCS-2
スイープスクレーパー SW-WHITE
はがしヘラR
プラスチックサッシヘラ V型
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格250342665312161207
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他スクレーパーその他その他
用途仕上用荒削り用----
JANコード497729211440049772921143944977292167277497729216746849772921144314977292113601
パッケージ幅(mm)2830801304022
パッケージ高さ(mm)16016027085150185

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト