17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ミニプラスチックヘラ 奥行(mm)3.5
SK-11
井上工具 コーキングヘラ
井上工具
50mm ステンレスヘラ
エスコ

コーキングヘラ7.5ミリ

通常単価(税別)
128
税込単価
141
通常出荷日:3日目

ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コーキングへら
  • 先端幅 (mm)
    7.5
  • JANコード
    4977292114837
  • パッケージ幅 (mm)
    22
  • パッケージ高さ (mm)
    181
  • パッケージ奥行き (mm)
    6.5
  • パッケージ重量 (g)
    14
  • 材質
    本体:ポリアセタール

型番:

7.5MM
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7.5MMの仕様・寸法情報

商品タイプ
コーキングへら
先端幅(mm)
7.5
JANコード
4977292114837
パッケージ幅(mm)
22
パッケージ高さ(mm)
181
パッケージ奥行き(mm)
6.5
パッケージ重量(g)
14
材質
本体:ポリアセタール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
7.5MM7.5MM
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128
( 141 )
3日目

詳細情報

基本情報

ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。
【特長】
・サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
・軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
【用途】
・コーキングやサイディング・クロス仕上げ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーキングヘラ7.5ミリの型番7.5MMのページです。 型番7.5MMに関する仕様情報を記載しております。
コーキングヘラ7.5ミリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーキングヘラ7.5ミリ
コーキングヘラ42ミリ
ソフトコーキングヘラ 7.5mm
ソフトコーキングヘラ 42mm
ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7
のりヘラ 1.5mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格128148181191911244
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプコーキングへらコーキングへらコーキングへらコーキングへらスクレーパーその他
先端幅(mm)7.5427.542--
JANコード497729211483749772921148444977292114851497729211486849772921679874977292114417
パッケージ幅(mm)2222222263180
パッケージ高さ(mm)181184181183206100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト