17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コーキングヘラ 20mm 4977292114448

コーキングヘラ 20mm

通常単価(税別)
158
税込単価
174
通常出荷日:3日目

ヘラ先端が45度の面取り加工により、施工時にコーキング剤がはみ出さずブレが少ない作業が可能なヘラ。【特...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コーキングへら
  • サイズ
    20mm
  • JANコード
    4977292114448
  • パッケージ幅 (mm)
    29
  • パッケージ高さ (mm)
    236
  • パッケージ奥行き (mm)
    7
  • パッケージ重量 (g)
    24
  • 材質
    ポリアセタール

型番:

4977292114448
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

パッケージ付きイメージ

パッケージ付きイメージ

ブランド名SK11
商品名コーキングヘラ
規格20MM
商品サイズ幅29×高さ236×奥行き7mm
重量24g

仕様:サイズ 20mm。

4977292114448の仕様・寸法情報

商品タイプ
コーキングへら
サイズ
20mm
JANコード
4977292114448
パッケージ幅(mm)
29
パッケージ高さ(mm)
236
パッケージ奥行き(mm)
7
パッケージ重量(g)
24
材質
ポリアセタール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921144484977292114448
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
158
( 174 )
3日目

詳細情報

基本情報

ヘラ先端が45度の面取り加工により、施工時にコーキング剤がはみ出さずブレが少ない作業が可能なヘラ。
【特長】
・軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけない。
【用途】
・サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーキングヘラ 20mmの型番4977292114448のページです。 型番4977292114448に関する仕様情報を記載しております。
コーキングヘラ 20mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーキングヘラ 20mm
のりヘラ 1.5mm
のりヘラ 3.0mm
はがしヘラR
コーキングヘラ42ミリ
コーキングヘラ7.5ミリ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格158244314161148128
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプコーキングへらその他その他その他コーキングへらコーキングへら
サイズ20mm180mm180mm40mm--
JANコード497729211444849772921144174977292114424497729211443149772921148444977292114837
パッケージ幅(mm)29180180402222
パッケージ高さ(mm)236100100150184181

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト