ツール用品技術窓口

コーキングはがしカッター SKCS-2 SKCS-2

コーキングはがしカッター SKCS-2

通常単価(税別)
665
税込単価
732
通常出荷日:3日目

硬くなったコーキング剤もステンレスブレードで簡単に除去できます。【特長】・両方向作業にや対応しているの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4977292167277
  • パッケージ幅 (mm)
    80
  • パッケージ高さ (mm)
    270
  • パッケージ奥行き (mm)
    40
  • パッケージ重量 (g)
    60
  • 仕様
    両方向作業対応(コーキングはがし)

ご注意

  • 用途以外の使用はしないでください。刃先は非常に鋭利なので、取扱いには十分ご注意ください。使用後は汚れを落とし、布などで完全に拭き取ってください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SKCS-2
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

ブランド名SK11
商品名コーキングはがしカッター
規格SKCS-2
商品サイズ幅80×高さ270×奥行き40mm
重量60g

注意事項

  • 用途以外の使用はしない。
  • 刃先は非常に鋭利なので、取扱いには十分注意する。
  • 使用後は汚れを落とし、布などで完全に拭き取る。
先端拡大画像 フラットスクレーパー

先端拡大画像 フラットスクレーパー

硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることができる

硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることができる

使用例

押して削る

押して削る

引いて削る

引いて削る

表面仕上げ用にフラットスクレーパー

表面仕上げ用にフラットスクレーパー

SKCS-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4977292167277
パッケージ幅(mm)
80
パッケージ高さ(mm)
270
パッケージ奥行き(mm)
40
パッケージ重量(g)
60
仕様
両方向作業対応(コーキングはがし)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKCS-2SKCS-2
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
665
( 732 )
3日目

詳細情報

基本情報

硬くなったコーキング剤もステンレスブレードで簡単に除去できます。
【特長】
・両方向作業にや対応しているので、硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます
・仕様:両方向作業対応(コーキングはがし)
【用途】
・古くなったコーキング剤の除去

ご注意

  • 用途以外の使用はしないでください。刃先は非常に鋭利なので、取扱いには十分ご注意ください。使用後は汚れを落とし、布などで完全に拭き取ってください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーキングはがしカッター SKCS-2の型番SKCS-2のページです。 型番SKCS-2に関する仕様情報を記載しております。
コーキングはがしカッター SKCS-2のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
コーキングはがし作業
5
満足度:5.0
予想よりもきれいにはがせます。ちょっとした所のコーキングなど、爪でカリカリやってしまいがちですが、面倒がらずに最初から使...もっと読む
0人が参考にしています。
コーキングはがし
5
満足度:5.0
カッター等で代用しても良かったのですが、せっかくならと思い購入。イメージよりサイズが大きかったですが、特殊な道具なので持...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーキングはがしカッター SKCS-2
コーキング落とし 仕上用
コーキング落とし 荒削り用
ステンレススクレパー 長柄 SS-2
替刃式スクレーパーミニ 替刃 SCS-2M-B
はがしヘラR
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格6652503422,392291161
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他スクレーパーその他その他
JANコード497729216727749772921144004977292114394497729218001649772921669354977292114431
パッケージ幅(mm)802830806540
パッケージ高さ(mm)270160160995120150
パッケージ奥行き(mm)407727307
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト