ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーキングスクレーパーセット SKCS-1 SKCS-1

コーキングスクレーパーセット SKCS-1

通常単価(税別)
1,504
税込単価
1,654
通常出荷日:3日目

【特長】・コーキングはがしカッター、コーキングヘラ、ノズルストッパーのセットです・5種類の替えパッドで...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • JANコード
    4977292167260
  • セット内容
    パッド5種類付
  • 仕様
    両方向作業対応(コーキングはがし)
  • パッケージ幅 (mm)
    155
  • パッケージ高さ (mm)
    270
  • パッケージ奥行き (mm)
    40
  • パッケージ質量 (g)
    132

ご注意

  • 用途以外の使用はしないでください。刃先は非常に鋭利なので、取扱いには十分ご注意ください。使用後は汚れを落とし、布などで完全に拭き取ってください。

型番:

SKCS-1
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

ブランド名SK11
商品名コーキングスクレーパーセット
規格SKCS-1
商品サイズ幅155×高さ270×奥行き40mm
重量132g

仕様

  • 両方向作業対応(コーキングはがし)。
  • パッド5種類付。

注意事項

  • 用途以外の使用はしない。
  • 刃先は非常に鋭利なので、取り扱いには十分注意する。
  • 使用後は汚れを落とし、布などで完全に拭き取る。
使用用途/使用方法

使用用途/使用方法

SKCS-1の仕様・寸法情報

商品種類
その他
JANコード
4977292167260
セット内容
パッド5種類付
仕様
両方向作業対応(コーキングはがし)
パッケージ幅(mm)
155
パッケージ高さ(mm)
270
パッケージ奥行き(mm)
40
パッケージ質量(g)
132

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKCS-1SKCS-1
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,504
( 1,654 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーキングはがしカッター、コーキングヘラ、ノズルストッパーのセットです
・5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応します
【用途】
・古くなったコーキング剤の除去・コーキング剤の仕上げ作業

ご注意

  • 用途以外の使用はしないでください。刃先は非常に鋭利なので、取扱いには十分ご注意ください。使用後は汚れを落とし、布などで完全に拭き取ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーキングスクレーパーセット SKCS-1の型番SKCS-1のページです。 型番SKCS-1に関する仕様情報を記載しております。
コーキングスクレーパーセット SKCS-1のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
コーキング施工用
4
満足度:4.0
コーキングを施工する為の購入しました。使い易いとおもいます。あとは乾燥防止の栓がしっかり機能するかどうかかと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーキングスクレーパーセット SKCS-1
コーキングノズルストッパー SKCS-5
コーキングパッドセット SKCS-6
コーキングノズル&カッター SKCS-4
コーキングノズル3PCS SKCS-3
コーキングガン コンボイRS
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11TJMデザインタジマツール
通常価格1,5044561,3291,4979085,458
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
商品種類その他その他その他その他その他シーリング剤
JANコード49772921672604977292167307497729216731449772921672914977292167284-
セット内容パッド5種類付4個セット--3種セット-
仕様両方向作業対応(コーキングはがし)-携帯に便利なケース付両方向作業対応(コーキングはがし)--
パッケージ幅(mm)155130160175175-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング