17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カット地ベラステンレス 245mm・275mm

通常単価(税別)
1,9552,506
税込単価
2,1512,757
通常出荷日:3日目

パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラ。【特長】・クロスカット用のカット定規として使用でき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • パッケージ高さ (mm)
    190
  • パッケージ奥行き (mm)
    10
  • 材質
    SUS430
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

カット地ベラステンレス 245MM0.6MM

パッケージ付きイメージ

パッケージ付きイメージ

ブランド名SK11
商品名カット地ベラステンレス
規格245MM0.6MM
商品サイズ幅245×高さ190×奥行き10mm
重量150g

仕様

  • 刃幅:245mm。
  • 刃厚:0.6mm。

カット地ベラステンレス 275MM0.6MM

パッケージ付きイメージ

パッケージ付きイメージ

ブランド名SK11
商品名カット地ベラステンレス
規格275MM0.6MM
商品サイズ幅275×高さ190×奥行き10mm
重量158g

仕様

  • 刃幅:275mm。
  • 刃厚:0.6mm。

カット地ベラステンレス 245MM1.2MM

パッケージ付きイメージ

パッケージ付きイメージ

ブランド名SK11
商品名カット地ベラステンレス
規格245MM1.2MM
商品サイズ幅250×高さ190×奥行き10mm
重量240g

仕様

  • 刃幅:245mm。
  • 刃厚:1.2mm。

カット地ベラステンレス 275MM1.2MM

パッケージ付きイメージ

パッケージ付きイメージ

ブランド名SK11
商品名カット地ベラステンレス
規格275MM1.2MM
商品サイズ幅275×高さ190×奥行き10mm
重量260g

仕様

  • 刃幅:275mm。
  • 刃厚:1.2mm。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • 刃厚(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

刃厚

(mm)

JANコード

パッケージ幅

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
245
0.6
4977292114004
245
160
3個
275
0.6
4977292114011
275
160
3個
245
1.2
4977292114028
250
240
3個
275
1.2
4977292114035
275
260
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,955
( 2,151 )
3日目
2,172
( 2,389 )
3日目
2,271
( 2,498 )
3日目
2,506
( 2,757 )
3日目

詳細情報

基本情報

パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラ。
【特長】
・クロスカット用のカット定規として使用できる。
・手入れの簡単な特殊加工柄を使用。
【用途】
・塗装内装作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カット地ベラステンレス 245mm・275mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カット地ベラステンレス 245mm・275mm
N型カット地ベラステンレス
プラスチックサッシヘラセット 幅3mm・6mm・9mm・18mm(4本セット)
プラスチックサッシヘラ 3mm・6mm
プラスチックサッシヘラ 9mm・18mm
コーキングヘラ 20mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,955-1,855 -698188 -237 -158
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他コーキングへら
パッケージ高さ(mm)190190210210210236
パッケージ奥行き(mm)101030777
材質SUS430SUS430樹脂樹脂樹脂ポリアセタール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト