ツール用品技術窓口

お掃除ヘラセット 水回り 4977292113687

お掃除ヘラセット 水回り

通常単価(税別)
639
税込単価
703
通常出荷日:3日目

水回りのお掃除に特化したセット。【特長】・スポンジ付きヘラと溝汚れに最適なヘラのセット。・溝汚れ、シン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4977292113687
  • パッケージ幅 (mm)
    67
  • パッケージ高さ (mm)
    240
  • パッケージ奥行き (mm)
    18
  • パッケージ重量 (g)
    103.5
  • 材質
    本体:ポリアセタール、スポンジ部:ポリエチレンフォーム
  • セット内容
    溝汚れ落としヘラ40mm・スポンジ付きヘラ(5mm・10mm)・スポンジ付きヘラコーナー用

ご注意

  • 刃先は薄く、金属でできています。取り扱いには注意してください。表示用途以外には使用しないでください。

型番:

4977292113687
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

お掃除ヘラセット 水回りの仕様

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

柄付きのため、細部や手の届かない部分をこすれる

柄付きのため、細部や手の届かない部分をこすれる

溝汚れの掃除に最適

溝汚れの掃除に最適

溝汚れ落としヘラ40mm

溝汚れ落としヘラ40mm

スポンジ付きヘラコーナー用

スポンジ付きヘラコーナー用

スポンジ付きヘラ(5mm・10mm)

スポンジ付きヘラ(5mm・10mm)

ブランド名SK11
商品名お掃除ヘラセット 水回り
規格ミズマワリ

セット内容

  • 溝汚れ落としヘラ40mm。
  • スポンジ付きヘラ(5mm・10mm)。
  • スポンジ付きヘラコーナー用。

注意事項

  • 刃先は薄く、金属でできている。
  • 取り扱いには注意する。
  • 表示用途以外には使用しない。

4977292113687の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4977292113687
パッケージ幅(mm)
67
パッケージ高さ(mm)
240
パッケージ奥行き(mm)
18
パッケージ重量(g)
103.5
材質
本体:ポリアセタール、スポンジ部:ポリエチレンフォーム
セット内容
溝汚れ落としヘラ40mm・スポンジ付きヘラ(5mm・10mm)・スポンジ付きヘラコーナー用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921136874977292113687
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639
( 703 )
3日目

詳細情報

基本情報

水回りのお掃除に特化したセット。
【特長】
・スポンジ付きヘラと溝汚れに最適なヘラのセット。
・溝汚れ、シンクの磨き、水道栓、目地の掃除に最適。
・スポンジ付き、水回り洗い用、水道蛇口の根元や風呂の目地洗浄に複数サイズでマルチに対応。
・柄付きのため、細部や手の届かない部分をこすれる。
【用途】
・シンクや水道蛇口の磨き掃除。

ご注意

  • 刃先は薄く、金属でできています。取り扱いには注意してください。表示用途以外には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 養生テープ 画像

    ミスミ

    養生テープ

    軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

  • シリコンルブスプレー No.1420 画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

お掃除ヘラセット 水回りの型番4977292113687のページです。 型番4977292113687に関する仕様情報を記載しております。
お掃除ヘラセット 水回りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
お掃除ヘラセット 水回り
お掃除ヘラセット キッチン
プラスチックサッシヘラ V型
のりヘラ 1.5mm
コーキング落とし 仕上用
ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格6396382072442501,139
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
JANコード497729211368749772921136634977292113601497729211441749772921144004977292167956
パッケージ幅(mm)67672218028100
パッケージ高さ(mm)240240185100160260
パッケージ奥行き(mm)1818712720

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト