ツール用品技術窓口

お掃除ヘラセット キッチン 4977292113663

お掃除ヘラセット キッチン

通常単価(税別)
638
税込単価
702
通常出荷日:3日目

キッチン回りのお掃除に特化したセット。【特長】・対象物を傷つけにくいカーボン製ヘラと、ステンレスハガシ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4977292113663
  • パッケージ幅 (mm)
    67
  • パッケージ高さ (mm)
    240
  • パッケージ奥行き (mm)
    18
  • パッケージ重量 (g)
    88.5
  • 材質
    カーボン:ポリアミド炭素入樹脂、ステンレス本体:ポリアセタール
  • セット内容
    カーボンスクレーパー40mm・ステンはがしヘラR40mm・溝汚れ落としヘラ40mm

ご注意

  • 刃先は薄く、金属でできています。取り扱いには注意してください。表示用途以外には使用しないでください。

型番:

4977292113663
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

お掃除ヘラセット キッチンの仕様

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

溝汚れに最適な溝汚れ落としヘラ

溝汚れに最適な溝汚れ落としヘラ

キッチン回りの焦げハガシに最適

キッチン回りの焦げハガシに最適

溝汚れ落としヘラ40mm

溝汚れ落としヘラ40mm

カーボンスクレーパー40mm

カーボンスクレーパー40mm

ステンはがしヘラR40mm

ステンはがしヘラR40mm

ブランド名SK11
商品名お掃除ヘラセット キッチン
規格キッチン

セット内容

  • カーボンスクレーパー40mm。
  • ステンはがしヘラR40mm。
  • 溝汚れ落としヘラ40mm。

注意事項

  • 刃先は薄く、金属でできている。
  • 取り扱いには注意する。
  • 表示用途以外には使用しない。

4977292113663の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4977292113663
パッケージ幅(mm)
67
パッケージ高さ(mm)
240
パッケージ奥行き(mm)
18
パッケージ重量(g)
88.5
材質
カーボン:ポリアミド炭素入樹脂、ステンレス本体:ポリアセタール
セット内容
カーボンスクレーパー40mm・ステンはがしヘラR40mm・溝汚れ落としヘラ40mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921136634977292113663
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
638
( 702 )
3日目

詳細情報

基本情報

キッチン回りのお掃除に特化したセット。
【特長】
・対象物を傷つけにくいカーボン製ヘラと、ステンレスハガシヘラ、溝汚れに最適な溝汚れ落としヘラのセット。
・焦げ、油汚れのハガシ作業、コンロの溝掃除などに最適。
【用途】
・油汚れ、焦げなどのハガシ作業。

ご注意

  • 刃先は薄く、金属でできています。取り扱いには注意してください。表示用途以外には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

お掃除ヘラセット キッチンの型番4977292113663のページです。 型番4977292113663に関する仕様情報を記載しております。
お掃除ヘラセット キッチンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
お掃除ヘラセット キッチン
お掃除ヘラセット 水回り
はがしヘラR
ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7
ステン貫通スクレーパーP42
ソフトコーキングヘラ 42mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格638639161911621191
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他スクレーパースクレーパーコーキングへら
JANコード497729211366349772921136874977292114431497729216798749772921676734977292114868
パッケージ幅(mm)676740634222
パッケージ高さ(mm)240240150206192183
パッケージ奥行き(mm)1818720186.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト