17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鳶用腰袋Mインナーポケット付 SPD-JY03-A SPD-JY03-A

鳶用腰袋Mインナーポケット付 SPD-JY03-A

通常単価(税別)
3,238
税込単価
3,562
通常出荷日:3日目

スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリート、スパイダーロゴをプリントしています。【特長】・スパイダー...

詳細を確認
  • JANコード
    4977292148528
  • 商品幅 (mm)
    200
  • 商品高さ (mm)
    320
  • 商品奥行き (mm)
    100
  • 質量 (g)
    380
  • 仕様
    大きなロゴを配置
  • 材質(本体)
    ポリエステル

ご注意

  • バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけての使用はおやめ下さい。

型番:

SPD-JY03-A
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

鳶用腰袋Mインナーポケット付 SPD-JY03-Aの仕様

  • 大きなロゴを配置
鳶用腰袋Mインナーポケット付 SPD-JY03-Aの外観1

鳶用腰袋Mインナーポケット付 SPD-JY03-Aの外観1

鳶用腰袋Mインナーポケット付 SPD-JY03-Aのパッケージ

鳶用腰袋Mインナーポケット付 SPD-JY03-Aのパッケージ

鳶用腰袋Mインナーポケット付 SPD-JY03-Aの使用例

鳶用腰袋Mインナーポケット付 SPD-JY03-Aの使用例

鳶用腰袋Mインナーポケット付 SPD-JY03-Aの外観2

鳶用腰袋Mインナーポケット付 SPD-JY03-Aの外観2

注意・禁止事項

  • ※ バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないでください。
  • ※ 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけての使用はおやめください。

SPD-JY03-Aの仕様・寸法情報

JANコード
4977292148528
商品幅(mm)
200
商品高さ(mm)
320
商品奥行き(mm)
100
質量(g)
380
仕様
大きなロゴを配置
材質(本体)
ポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPD-JY03-ASPD-JY03-A
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,238
( 3,562 )
3日目

詳細情報

基本情報

スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリート、スパイダーロゴをプリントしています。
【特長】
・スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます
・水平器、ミニカッター、マーカーなどが収納できるインナーポケットが付いています
・安全コードの取付に便利なD環・ハトメを豊富に配置しています
【用途】
・ツールの収納、携帯

ご注意

  • バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけての使用はおやめ下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鳶用腰袋Mインナーポケット付 SPD-JY03-Aの型番SPD-JY03-Aのページです。 型番SPD-JY03-Aに関する仕様情報を記載しております。
鳶用腰袋Mインナーポケット付 SPD-JY03-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鳶用腰袋Mインナーポケット付 SPD-JY03-A
鳶用腰袋Mインナーポケット付 SPD-JY03-B
鳶用腰袋Lインナーポケット付 SPD-JY04-A
鳶用腰袋Sインナーポケット付 SPD-JY02-A
鳶用腰袋Lインナーポケット付 SPD-JY04-B
鳶用腰袋Sインナーポケット付 SPD-JY02-B
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格3,2382,7503,6142,9773,0762,610
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
JANコード497729214852849772921486274977292148535497729214851149772921486344977292148610
商品幅(mm)200200250180250180
商品高さ(mm)320320370280370280
商品奥行き(mm)1001001108011080
質量(g)380380500247500247

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト