ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工バケツ フック付き SD-27HO SD-27HO

電工バケツ フック付き SD-27HO

通常単価(税別)
2,544
税込単価
2,798
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

プロ仕様ハイグレードタイプです。【特長】・使わない時はコンパクトにたためます・高品質ポリエステル素材で...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    直径270×高さ270
  • JANコード
    4977292143592
  • 商品幅 (mm)
    270
  • 商品高さ (mm)
    270
  • 商品奥行き (mm)
    60
  • 質量 (g)
    560
  • 仕様
    フック付
  • 材質(本体)
    ポリエステル
  • 形状
    丸型

ご注意

  • 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。収納重量は10kgを超えないようにして下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SD-27HO
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

電工バケツ フック付きの仕様

  • 丸型
  • サイズ:直径270×高さ270mm
  • フック付
電工バケツ フック付きの外観

電工バケツ フック付きの外観

電工バケツ フック付きのパッケージ

電工バケツ フック付きのパッケージ

電工バケツ フック付きの使用例1

電工バケツ フック付きの使用例1

電工バケツ フック付きの使用例2

電工バケツ フック付きの使用例2

注意・禁止事項

  • ※ 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないでください。
  • ※ 先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。
  • ※ 収納重量は10kgを超えないようにしてください。

SD-27HOの仕様・寸法情報

サイズ(mm)
直径270×高さ270
JANコード
4977292143592
商品幅(mm)
270
商品高さ(mm)
270
商品奥行き(mm)
60
質量(g)
560
仕様
フック付
材質(本体)
ポリエステル
形状
丸型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SD-27HOSD-27HO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,544
( 2,798 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

プロ仕様ハイグレードタイプです。
【特長】
・使わない時はコンパクトにたためます
・高品質ポリエステル素材で耐久性抜群です
・便利なフック付です
【用途】
・工具・道具・資材等の収納、持ち運び

ご注意

  • 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。収納重量は10kgを超えないようにして下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電工バケツ フック付き SD-27HOの型番SD-27HOのページです。 型番SD-27HOに関する仕様情報を記載しております。
電工バケツ フック付き SD-27HOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工バケツ フック付き SD-27HO
ロングツールバッグ STB-LONG
ツールバッグPRO HB STB-HB-400
ツールキャリーバッグPRO STC-HB-S
角型スタンドバッグPRO SKB-P
ポップアップバッグPRO SPU-SQ31D
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,5441,9096,6514,5462,7744,652
通常出荷日在庫品1日目6日目3日目在庫品1日目3日目3日目
サイズ(mm)直径270×高さ270幅600×奥行き150×高さ180幅400×高さ300×奥行240幅300×高さ280×奥行240(幅)約420x(奥行)約280x(高さ)約360・(折りたたみ時高さ)約80(幅)約350x(奥行)約350x(高さ)約310・(折りたたみ時高さ)約180
JANコード497729214359249772921436464977292166010497729216603449772921438514977292143844
商品幅(mm)27060040030028330
商品高さ(mm)27019030028043350
商品奥行き(mm)60502402407200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング