17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型腰袋2段 SPD-JY05-B SPD-JY05-B

小型腰袋2段 SPD-JY05-B

通常単価(税別)
2,016
税込単価
2,218
通常出荷日:3日目

スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできるツールバック。【特長】・スパイダーシリーズとしてデザ...

詳細を確認
  • JANコード
    4977292148641
  • 商品幅 (mm)
    170
  • 商品高さ (mm)
    280
  • 商品奥行き (mm)
    80
  • 質量 (g)
    154
  • 仕様
    シンプルデザイン
  • 材質(本体)
    ポリエステル

ご注意

  • バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけての使用はおやめ下さい。

型番:

SPD-JY05-B
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

小型腰袋2段 SPD-JY05-Bの仕様

  • シンプルデザイン
 
小型腰袋2段 SPD-JY05-Bの外観1

小型腰袋2段 SPD-JY05-Bの外観1

小型腰袋2段 SPD-JY05-Bのパッケージ

小型腰袋2段 SPD-JY05-Bのパッケージ

小型腰袋2段 SPD-JY05-Bの外観2

小型腰袋2段 SPD-JY05-Bの外観2

小型腰袋2段 SPD-JY05-Bの外観3

小型腰袋2段 SPD-JY05-Bの外観3

注意・禁止事項

  • ※ バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないでください。
  • ※ 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけての使用はおやめください。

SPD-JY05-Bの仕様・寸法情報

JANコード
4977292148641
商品幅(mm)
170
商品高さ(mm)
280
商品奥行き(mm)
80
質量(g)
154
仕様
シンプルデザイン
材質(本体)
ポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPD-JY05-BSPD-JY05-B
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,016
( 2,218 )
3日目

詳細情報

基本情報

スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできるツールバック。
【特長】
・スパイダーシリーズとしてデザインを統一。
・安全コードの取付に便利なD環・ハトメを豊富に配置。
【用途】
・ツールの収納、携帯。

ご注意

  • バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけての使用はおやめ下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型腰袋2段 SPD-JY05-Bの型番SPD-JY05-Bのページです。 型番SPD-JY05-Bに関する仕様情報を記載しております。
小型腰袋2段 SPD-JY05-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型腰袋2段 SPD-JY05-B
小型腰袋2段 SPD-JY05-A
腰袋3段 SPD-JY06-B
腰袋3段 SPD-JY06-A
鳶用腰袋Mインナーポケット付 SPD-JY03-B
鳶用腰袋Lインナーポケット付 SPD-JY04-B
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,0162,1062,4922,8562,7503,076
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
JANコード497729214864149772921485424977292148658497729214855949772921486274977292148634
商品幅(mm)170170200200200250
商品高さ(mm)280280320320320370
商品奥行き(mm)8080110110100110
質量(g)154154280280380500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト