ファクトリーサプライ用品技術窓口

角型スタンドバッグPRODX SKB-PDX

角型スタンドバッグPRODX

通常単価(税別)
3,4403,332
税込単価
3,7843,665
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

ステンレスワイヤーでしっかり自立、つかわないときにはコンパクトにたためます。【特長】・大容量プロ仕様の...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    (幅)約420x(奥行)約280x(高さ)約360・(折りたたみ時高さ)約80
  • JANコード
    4977292143868
  • 商品幅 (mm)
    300
  • 商品高さ (mm)
    430
  • 商品奥行き (mm)
    80
  • 質量 (g)
    1582
  • 仕様
    撥水加工
  • 材質(本体)
    ポリエステル、ワイヤーステンレス
  • ポケット
    外側(クッション材入)6個・内側6個

ご注意

  • 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。収納重量は10kgを超えないようにしてください。

型番:

SKB-PDX
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • サイズ:(幅)約420×(奥行)約280×(高さ)約360mm・(折りたたみ時高さ)約80mm
  • 撥水加工
  • ポケット:外側(クッション材入)6個・内側6個
角型スタンドバッグPRODXの外観1

角型スタンドバッグPRODXの外観1

角型スタンドバッグPRODXのパッケージ

角型スタンドバッグPRODXのパッケージ

角型スタンドバッグPRODXの外観2

角型スタンドバッグPRODXの外観2

角型スタンドバッグPRODXの使用例

角型スタンドバッグPRODXの使用例

注意・禁止事項

  • ※ 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないでください。
  • ※ 先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。
  • ※ 収納重量は10kgを超えないようにしてください。

SKB-PDXの仕様・寸法情報

サイズ(mm)
(幅)約420x(奥行)約280x(高さ)約360・(折りたたみ時高さ)約80
JANコード
4977292143868
商品幅(mm)
300
商品高さ(mm)
430
商品奥行き(mm)
80
質量(g)
1582
仕様
撥水加工
材質(本体)
ポリエステル、ワイヤーステンレス
ポケット
外側(クッション材入)6個・内側6個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKB-PDXSKB-PDX
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,4403,332
( 3,665 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレスワイヤーでしっかり自立、つかわないときにはコンパクトにたためます。
【特長】
・大容量プロ仕様のバッグです
・簡単に組み立てが出来ます
・ポケットを豊富に装備しています
・移動に便利な、ショルダーベルト付です
・安心のフタ付きです
【用途】
・工具・道具・資材等の収納、持ち運び

ご注意

  • 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。収納重量は10kgを超えないようにしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角型スタンドバッグPRODXの型番SKB-PDXのページです。 型番SKB-PDXに関する仕様情報を記載しております。
角型スタンドバッグPRODXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型スタンドバッグPRODX
角型スタンドバッグPRO SKB-P
ツールバッグPRO HB
ポップアップバッグPRO SPU-SQ31D
ツールバッグPRO HB STB-HB-400
ツールキャリーバッグPRO STC-HB-S
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格3,4402,7745,4144,6526,6514,546
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目
サイズ(mm)(幅)約420x(奥行)約280x(高さ)約360・(折りたたみ時高さ)約80(幅)約420x(奥行)約280x(高さ)約360・(折りたたみ時高さ)約80幅240×高さ500×奥行240(幅)約350x(奥行)約350x(高さ)約310・(折りたたみ時高さ)約180幅400×高さ300×奥行240幅300×高さ280×奥行240
JANコード497729214386849772921438514977292166027497729214384449772921660104977292166034
商品幅(mm)30028240330400300
商品高さ(mm)43043500350300280
商品奥行き(mm)807240200240240
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト