ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポップアップバッグPRO SPU-SQ31D SPU-SQ31D

ポップアップバッグPRO SPU-SQ31D

通常単価(税別)
4,652
税込単価
5,117
通常出荷日:3日目

スプリングで自立し、つかわないときにはコンパクトにたためます。【特長】・耐久性がアップしたプロ仕様ハイ...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    (幅)約350x(奥行)約350x(高さ)約310・(折りたたみ時高さ)約180
  • JANコード
    4977292143844
  • 商品幅 (mm)
    330
  • 商品高さ (mm)
    350
  • 商品奥行き (mm)
    200
  • 質量 (g)
    1642
  • 仕様
    撥水加工、EVA強化底
  • 材質(本体)
    ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線

ご注意

  • 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。収納重量は10kgを超えないようにしてください。

型番:

SPU-SQ31D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • サイズ:(幅)約350×(奥行)約350×(高さ)約310mm・(折りたたみ時高さ)約180mm
  • 撥水加工
  • EVA強化底
ポップアップバッグPROの外観1

ポップアップバッグPROの外観1

ポップアップバッグPROのパッケージ

ポップアップバッグPROのパッケージ

ポップアップバッグPROの使用例

ポップアップバッグPROの使用例

ポップアップバッグPROの外観2

ポップアップバッグPROの外観2

ポップアップバッグPROの外観3

ポップアップバッグPROの外観3

ポップアップバッグPROの外観4

ポップアップバッグPROの外観4

注意・禁止事項

  • ※ 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないでください。
  • ※ 先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。
  • ※ 収納重量は10kgを超えないようにしてください。

SPU-SQ31Dの仕様・寸法情報

サイズ(mm)
(幅)約350x(奥行)約350x(高さ)約310・(折りたたみ時高さ)約180
JANコード
4977292143844
商品幅(mm)
330
商品高さ(mm)
350
商品奥行き(mm)
200
質量(g)
1642
仕様
撥水加工、EVA強化底
材質(本体)
ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPU-SQ31DSPU-SQ31D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,652
( 5,117 )
3日目

詳細情報

基本情報

スプリングで自立し、つかわないときにはコンパクトにたためます。
【特長】
・耐久性がアップしたプロ仕様ハイグレードタイプです
・D環付なのでショルダーベルト(別売)取付可能です
・安心のフタ付きです
【用途】
・工具・道具・資材等の収納、持ち運び

ご注意

  • 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。収納重量は10kgを超えないようにしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポップアップバッグPRO SPU-SQ31Dの型番SPU-SQ31Dのページです。 型番SPU-SQ31Dに関する仕様情報を記載しております。
ポップアップバッグPRO SPU-SQ31Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポップアップバッグPRO SPU-SQ31D
ツールバッグPRO HB
専用ツールホルダー SPU-W48・SPU-W48DX用
専用ツールホルダー SPU-TH
角型スタンドバッグPRO SKB-P
ツールバッグPRO HB STB-HB-400
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格4,6525,4141,3391,0572,7746,651
通常出荷日3日目3日目3日目5日目3日目3日目
サイズ(mm)(幅)約350x(奥行)約350x(高さ)約310・(折りたたみ時高さ)約180幅240×高さ500×奥行240約290x約945約290x約945(幅)約420x(奥行)約280x(高さ)約360・(折りたたみ時高さ)約80幅400×高さ300×奥行240
JANコード497729214384449772921660274977292143899497729216630049772921438514977292166010
商品幅(mm)33024033033028400
商品高さ(mm)35050064033543300
商品奥行き(mm)20024015157240
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト