17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポップアップバッグPRO SPU-R31・SPU-W48 商品幅(mm)320・480
  • SPU-R31
  • SPU-W48

ポップアップバッグPRO SPU-R31・SPU-W48 商品幅(mm)320・480

通常単価(税別)
2,8283,666
税込単価
3,1114,033
通常出荷日:3日目

スプリングで自立し、つかわないときにはコンパクトにたためます。【特長】・耐久性がアップしたプロ仕様ハイ...

詳細を確認
  • 仕様
    撥水加工、EVA強化底
  • 材質(本体)
    ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線

ご注意

  • 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。収納重量は10kgを超えないようにしてください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ポップアップバッグPRO SPU-R31/SPU-W48の仕様

  • サイズ:[SPU-R31](幅)約340×(奥行)約310×(高さ)約310mm・(折りたたみ時高さ)約170mm、[SPU-W48 ワイド](幅)約480×(奥行)約280×(高さ)約310mm・(折りたたみ時高さ)約170mm
  • 撥水加工
  • EVA強化底
ポップアップバッグPRO SPU-R31の外観1

ポップアップバッグPRO SPU-R31の外観1

ポップアップバッグPRO SPU-R31の外観2

ポップアップバッグPRO SPU-R31の外観2

ポップアップバッグPRO SPU-W48の外観1

ポップアップバッグPRO SPU-W48の外観1

ポップアップバッグPRO SPU-W48の外観2

ポップアップバッグPRO SPU-W48の外観2

注意・禁止事項

  • 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないでください。
  • 先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。
  • 収納重量は10kgを超えないようにしてください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

JANコード

商品幅

(mm)

商品高さ

(mm)

商品奥行き

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
(幅)約340x(奥行)310x(高さ)310・(折りたたみ時高さ)170
4977292143806
320
320
170
906
5個
(幅)約480x(奥行)約280x(高さ)約310・(折りたたみ時高さ)約170
4977292143820
480
180
260
1592
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,828
( 3,111 )
3日目
3,666
( 4,033 )
3日目

詳細情報

基本情報

スプリングで自立し、つかわないときにはコンパクトにたためます。
【特長】
・耐久性がアップしたプロ仕様ハイグレードタイプです。
・D環付なのでショルダーベルト(別売)取付可能です。
・ホルダー(別売)取付が可能です。
【用途】
・工具・道具・資材等の収納、持ち運び

ご注意

  • 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。収納重量は10kgを超えないようにしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポップアップバッグPRO SPU-R31・SPU-W48 商品幅(mm)320・480のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工具入れ
5
満足度:5.0
自立する入れ物がほしくてこれにした。 たくさん入るし 適度な長さの持ち手があってなかなかよい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポップアップバッグPRO SPU-R31・SPU-W48 商品幅(mm)320・480
ポップアップバッグPRO SPU-R31D・SPU-W48D
ポップアップバッグPRO SPU-SQ31D
専用ツールホルダー SPU-TH
ポップアップバッグ カラビナ付
角型スタンドバッグPRO SKB-P
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,828-3,250 -4,6521,0571,0662,774
通常出荷日3日目3日目3日目5日目3日目3日目
仕様撥水加工、EVA強化底撥水加工、EVA強化底撥水加工、EVA強化底大小12個のポケット付カラビナ付撥水加工
材質(本体)ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線ポリエステル合成繊維ポリエステル、ワイヤーステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト