17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポップアップバッグ カラビナ付

通常単価(税別)
1,066
税込単価
1,173
通常出荷日:3日目

ポップアップバックがさらに進化しました。【特長】・強力スプリングで、中身が空でもしっかり自立します。・...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    幅150×奥行150×高さ180
  • 商品幅 (mm)
    150
  • 商品高さ (mm)
    180
  • 商品奥行き (mm)
    100
  • 質量 (g)
    228
  • 仕様
    カラビナ付
  • 材質(本体)
    合成繊維
  • 収納容量
    5kgまで

ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。合成繊維製品ですので、火気・薬品等に近づけないでください。尖った物や刃物をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先をカバーしてから収納してください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ポップアップバッグ カラビナ付の仕様

  • 色:ブラック・レッド・カモフラージュグリーン・カモフラージュグレー
  • サイズ:幅150×奥行150×高さ180mm
  • カラビナ付
  • 収納容量:5kgまで
ポップアップバッグ カラビナ付 SPU-15R-CGLの外観

ポップアップバッグ カラビナ付 SPU-15R-CGLの外観

ポップアップバッグ カラビナ付 SPU-15R-CGRの外観

ポップアップバッグ カラビナ付 SPU-15R-CGRの外観

ポップアップバッグ カラビナ付 SPU-15R-CGRの使用例

ポップアップバッグ カラビナ付 SPU-15R-CGRの使用例

ポップアップバッグ カラビナ付 SPU-15R-BKの外観

ポップアップバッグ カラビナ付 SPU-15R-BKの外観

ポップアップバッグ カラビナ付 SPU-15R-RDの外観

ポップアップバッグ カラビナ付 SPU-15R-RDの外観

注意・禁止事項

  • ※ 用途以外には使用しないでください。
  • ※ 合成繊維製品ですので、火気・薬品等に近づけないでください。
  • ※ 尖った物や刃物をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先をカバーしてから収納してください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

最小発注数量
ブラック
4977292172561
5個
カモフラージュグレー
4977292172592
5個
カモフラージュグリーン
4977292172585
5個
レッド
4977292172554
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,066
( 1,173 )
3日目
1,066
( 1,173 )
3日目
1,066
( 1,173 )
3日目
1,066
( 1,173 )
3日目

詳細情報

基本情報

ポップアップバックがさらに進化しました。
【特長】
・強力スプリングで、中身が空でもしっかり自立します。
・携帯に便利なカラビナ付です。
【用途】
・ビスや細やかなパーツの収納・携帯

ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。合成繊維製品ですので、火気・薬品等に近づけないでください。尖った物や刃物をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先をカバーしてから収納してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポップアップバッグ カラビナ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポップアップバッグ カラビナ付
ポップアップバッグ SPU-27R
ポップアップバッグPRO SPU-SQ31D
ツールバッグPRO HB
角型スタンドバッグPRODX
角型スタンドバッグPRO SKB-P
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,0661,5734,6525,4143,4402,774
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ(mm)幅150×奥行150×高さ180幅270×奥行270×高さ290(幅)約350x(奥行)約350x(高さ)約310・(折りたたみ時高さ)約180幅240×高さ500×奥行240(幅)約420x(奥行)約280x(高さ)約360・(折りたたみ時高さ)約80(幅)約420x(奥行)約280x(高さ)約360・(折りたたみ時高さ)約80
商品幅(mm)15027033024030028
商品高さ(mm)18027035050043043
商品奥行き(mm)100130200240807
質量(g)2286151642126015821320
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト