17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テープフッカー STH-LN・STH-RN
  • STH-LN
  • STH-RN

テープフッカー STH-LN・STH-RN

通常単価(税別)
691710
税込単価
760781
通常出荷日:3日目~5日目

養生テープ(マスキングテープ)の持ち運びに便利です。【特長】・養生テープ(マスキングテープ)をベルトに...

詳細を確認

ご注意

  • ご使用の際には、安全に十分注意して使用して下さい。テープが自重で抜け落ちない事を確認してから使用して下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • テープ幅:[STH-RN]70mm・[STH-LN]100mm
  • ロール芯:25mm(1in)に対応
テープフッカーの外観

テープフッカーの外観

テープフッカーのパッケージ

テープフッカーのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ ご使用の際には、安全に十分注意して使用してください。
  • ※ テープが自重で抜け落ちない事を確認してから使用してください。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 長さ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

商品重量

(g)

最小発注数量
テープ幅:100
200
4977292143288
21
10個
テープ幅:70
170
4977292143271
20
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
710
( 781 )
3日目
691
( 760 )
5日目

詳細情報

基本情報

養生テープ(マスキングテープ)の持ち運びに便利です。
【特長】
・養生テープ(マスキングテープ)をベルトに吊り下げることが出来ます

ご注意

  • ご使用の際には、安全に十分注意して使用して下さい。テープが自重で抜け落ちない事を確認してから使用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テープフッカー STH-LN・STH-RNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テープフッカー STH-LN・STH-RN
テープフッカー
ベロクログローブホルダー 青
ねじロック付カラビナ 線径10.5
S字フック エスビナー#2(プラスチック)
クレモナロープ 万能パック
メーカーSK-11E-ValueCETACEAトラスコ中山NiteIze(ナイトアイズ)ユタカメイク
通常価格691-6391,7931,4805002,250
通常出荷日3日目〜3日目2日目1日目〜1日目〜6日目
商品タイプ工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コードロープ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト