ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールバッグPRO HB STB-HB-HD

ツールバッグPRO HB

通常単価(税別)
5,414
税込単価
5,955
通常出荷日:3日目

EVA成型強化底でハードな使用にも耐えられます。【特長】・外側、内側ポケットで簡単に整理できます・内側...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    幅240×高さ500×奥行240
  • JANコード
    4977292166027
  • 商品幅 (mm)
    240
  • 商品高さ (mm)
    500
  • 商品奥行き (mm)
    240
  • 質量 (g)
    1260
  • 材質(本体)
    ポリエステル

ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないでください。とがった物や刃物をそのまま入れると、バッグが壊れますので、刃先をカバーしてから収納してください。収納は5kgを超えないようにしてください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

STB-HB-HD
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ツールバッグPRO HBの仕様

  • サイズ:幅240×高さ500×奥行240mm
ツールバッグPRO HBの外観1

ツールバッグPRO HBの外観1

ツールバッグPRO HBの外観2

ツールバッグPRO HBの外観2

ツールバッグPRO HBの使用例1

ツールバッグPRO HBの使用例1

ツールバッグPRO HBの使用例2

ツールバッグPRO HBの使用例2

注意・禁止事項

  • 用途以外には使用しないでください。
  • 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないでください。
  • とがった物や刃物をそのまま入れると、バッグが壊れますので、刃先をカバーしてから収納してください。

STB-HB-HDの仕様・寸法情報

サイズ(mm)
幅240×高さ500×奥行240
JANコード
4977292166027
商品幅(mm)
240
商品高さ(mm)
500
商品奥行き(mm)
240
質量(g)
1260
材質(本体)
ポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
STB-HB-HDSTB-HB-HD
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,414
( 5,955 )
3日目

詳細情報

基本情報

EVA成型強化底でハードな使用にも耐えられます。
【特長】
・外側、内側ポケットで簡単に整理できます
・内側仕切りで簡単に整理でき、外側ポケットは便利なふた付きです
・テープ、コンベックスホルダー付きです
【用途】
・工具・道具・資材等の収納、持ち運び

ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないでください。とがった物や刃物をそのまま入れると、バッグが壊れますので、刃先をカバーしてから収納してください。収納は5kgを超えないようにしてください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールバッグPRO HBの型番STB-HB-HDのページです。 型番STB-HB-HDに関する仕様情報を記載しております。
ツールバッグPRO HBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールバッグPRO HB
ツールバッグPRO HB STB-HB-400
ツールキャリーバッグPRO STC-HB-S
角型スタンドバッグPRO SKB-P
ポップアップバッグPRO SPU-SQ31D
角型スタンドバッグPRODX
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格5,4146,6514,5462,7744,6523,440
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目3日目3日目
サイズ(mm)幅240×高さ500×奥行240幅400×高さ300×奥行240幅300×高さ280×奥行240(幅)約420x(奥行)約280x(高さ)約360・(折りたたみ時高さ)約80(幅)約350x(奥行)約350x(高さ)約310・(折りたたみ時高さ)約180(幅)約420x(奥行)約280x(高さ)約360・(折りたたみ時高さ)約80
JANコード497729216602749772921660104977292166034497729214385149772921438444977292143868
商品幅(mm)24040030028330300
商品高さ(mm)50030028043350430
商品奥行き(mm)240240240720080
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト