17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールキャリーバッグPRO STC-L・STC-M
  • STC-L
  • STC-M

ツールキャリーバッグPRO STC-L・STC-M

通常単価(税別)
4,7714,991
税込単価
5,2485,490
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

可動式ハンドルで持ち運び簡単、出し入れスムーズ、移動に便利なショルダーベルト付きキャリーバッグです。【...

詳細を確認
  • 商品高さ (mm)
    275
  • 材質(本体)
    ポリエステル
  • 材質2
    ハンドル:ステンレスパイプ
  • ポケット
    外側12個・内側12個

ご注意

  • 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。収納重量は10kgを超えないようにしてください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ツールキャリーバッグPRO STCシリーズの仕様

  • [STC-L]サイズ:(幅)約550×(奥行)約250×(高さ)約340mm
  • [STC-M]サイズ:(幅)約460×(奥行)約250×(高さ)約300mm
  • ポケット:外側12個・内側12個
ツールキャリーバッグPRO STCシリーズの外観

ツールキャリーバッグPRO STCシリーズの外観

ツールキャリーバッグPRO STCシリーズのパッケージ

ツールキャリーバッグPRO STCシリーズのパッケージ

ツールキャリーバッグPRO STCシリーズの使用例

ツールキャリーバッグPRO STCシリーズの使用例

ツールキャリーバッグPRO STCシリーズの外観2

ツールキャリーバッグPRO STCシリーズの外観2

ツールキャリーバッグPRO STCシリーズの外観3

ツールキャリーバッグPRO STCシリーズの外観3

注意・禁止事項

  • ※ 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないでください。
  • ※ 先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。
  • ※ 収納重量は10kgを超えないようにしてください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

JANコード

商品幅

(mm)

商品奥行き

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
(幅)約550x(奥行)約250x(高さ)約340
4977292143882
540
250
2060
2個
(幅)約460x(奥行)約250x(高さ)約300
4977292143875
455
240
1840
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,991
( 5,490 )
3日目
4,771
( 5,248 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

可動式ハンドルで持ち運び簡単、出し入れスムーズ、移動に便利なショルダーベルト付きキャリーバッグです。
【特長】
・カバー付のプロ仕様ハイグレードタイプ、納得の収納力です。
・ポケットを豊富に装備しています。
・取り外し可能なカバー付きです。
・長尺工具も止められるホルダーを装備しています。
・移動に便利な、ショルダーベルト付です。
【用途】
・工具・道具・資材等の収納、持ち運び

ご注意

  • 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。収納重量は10kgを超えないようにしてください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールキャリーバッグPRO STC-L・STC-Mのレビュー
4平均満足度:4.05件のレビュー
工具の収納用として
5
満足度:5.0
複数の工具を収納するのに使用しています。工具箱のふたが無く、大きく開いているので、欲しい工具がすぐにとることができ重宝し...もっと読む
0人が参考にしています。
工具収納
4
満足度:4.0
これまでは金属製や樹脂製のボックスを使用していましたが、蓋が邪魔で工具を探したり取り出すのに使いにくいと感じていました。...もっと読む
0人が参考にしています。
工具保管用
4
満足度:4.0
工具が多くなり、購入しました。サイズもちょうどいいし、内、外にポケットも多く整理しやすいです。
0人が参考にしています。
工具入れに使用
3
満足度:3.0
工具入れに使用していたが工具を寝かせて入れないといけないため 使用するときに探すのが手間 見た目はかっこいいし取っ手も頑...もっと読む
0人が参考にしています。
工具の収納
4
満足度:4.0
ポケットが沢山あり収納しやすく、工具も取り出しやすくとても良い。価格もお手頃。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールキャリーバッグPRO STC-L・STC-M
角型スタンドバッグPRO SKB-P
革製ビスポケット 丸型
革製ビスポケット四角型
角型スタンドバッグPRODX
ツールキャリーバッグPRO STC-HBシリーズ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格4,771-2,7741,1711,0213,4406,260 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜
商品高さ(mm)27543210210430280
材質(本体)ポリエステルポリエステル、ワイヤーステンレス主材料:合成皮革主材料:合成皮革ポリエステル、ワイヤーステンレスポリエステル
材質2ハンドル:ステンレスパイプ-カラビナ:アルミカラビナ:アルミ--
ポケット外側12個・内側12個外側(クッション材入)6個・内側6個--外側(クッション材入)6個・内側6個-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト