17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールキャリーバッグPRO STC-HBシリーズ
  • STC-HB-L
  • STC-HB-M

ツールキャリーバッグPRO STC-HBシリーズ

通常単価(税別)
6,2606,766
税込単価
6,8867,443
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

EVA成型強化底でハードな使用にも耐えられます。【特長】・外側、内側ポケットで簡単に整理できます。・可...

詳細を確認
  • 商品高さ (mm)
    280
  • 商品奥行き (mm)
    240
  • 材質(本体)
    ポリエステル

ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないでください。とがった物や刃物をそのまま入れると、バッグが壊れますので、刃先をカバーしてから収納してください。収納は5kgを超えないようにしてください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ツールキャリーバッグPRO STC-HBシリーズの仕様

  • [STC-HB-L]サイズ:幅550×高さ280×奥行240mm
  • [STC-HB-M]サイズ:幅450×高さ280×奥行240mm
ツールキャリーバッグPRO STC-HBシリーズの外観1

ツールキャリーバッグPRO STC-HBシリーズの外観1

ツールキャリーバッグPRO STC-HBシリーズの外観2

ツールキャリーバッグPRO STC-HBシリーズの外観2

ツールキャリーバッグPRO STC-HBシリーズの使用例1

ツールキャリーバッグPRO STC-HBシリーズの使用例1

ツールキャリーバッグPRO STC-HBシリーズの使用例2

ツールキャリーバッグPRO STC-HBシリーズの使用例2

注意・禁止事項

  • 用途以外には使用しないでください。
  • 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないでください。
  • とがった物や刃物をそのまま入れると、バッグが壊れますので、刃先をカバーしてから収納してください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

JANコード

商品幅

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
幅550×高さ280×奥行240
4977292166058
550
2250
1個
幅450×高さ280×奥行240
4977292166041
450
2010
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,766
( 7,443 )
3日目
6,260
( 6,886 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

EVA成型強化底でハードな使用にも耐えられます。
【特長】
・外側、内側ポケットで簡単に整理できます。
・可動式ハンドルで持ち運び、出し入れが簡単です。
・取り外し可能なカバー付きです。
・取り外し可能な内側ポケット付き仕切りがあります。
【用途】
・工具・道具・資材等の収納、持ち運び

ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないでください。とがった物や刃物をそのまま入れると、バッグが壊れますので、刃先をカバーしてから収納してください。収納は5kgを超えないようにしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールキャリーバッグPRO STC-HBシリーズのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
作業用
3
満足度:3.0
作業用で使用しました。 持ちやすくて開口部も広いので工具を取り出しやすかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールキャリーバッグPRO STC-HBシリーズ
ツールキャリーバッグPRO STC-HB-S
ツールバッグPRO HB
ツールバッグPRO HB STB-HB-400
角型スタンドバッグPRO SKB-P
ポップアップバッグPRO SPU-SQ31D
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格6,260-4,5465,4146,6512,7744,652
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目3日目3日目
商品高さ(mm)28028050030043350
商品奥行き(mm)2402402402407200
材質(本体)ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル、ワイヤーステンレスポリエステル、ワイヤー鋼鉄線
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト