ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールキャリーバッグPRO STC-HB-S STC-HB-S

ツールキャリーバッグPRO STC-HB-S

通常単価(税別)
4,500
税込単価
4,950
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

EVA成型強化底でハードな使用にも耐えられます。【特長】・外側、内側ポケットで簡単に整理できます・可動...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    幅300×高さ280×奥行240
  • JANコード
    4977292166034
  • 商品幅 (mm)
    300
  • 商品高さ (mm)
    280
  • 商品奥行き (mm)
    240
  • 質量 (g)
    1650
  • 材質(本体)
    ポリエステル

ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないでください。とがった物や刃物をそのまま入れると、バッグが壊れますので、刃先をカバーしてから収納してください。収納は5kgを超えないようにしてください。

型番:

STC-HB-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • サイズ:幅300×高さ280×奥行240mm
ツールキャリーバッグPROの外観1

ツールキャリーバッグPROの外観1

ツールキャリーバッグPROの外観2

ツールキャリーバッグPROの外観2

ツールキャリーバッグPROの使用例

ツールキャリーバッグPROの使用例

ツールキャリーバッグPROの使用例2

ツールキャリーバッグPROの使用例2

注意・禁止事項

  • 用途以外には使用しないでください。
  • 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないでください。
  • とがった物や刃物をそのまま入れると、バッグが壊れますので、刃先をカバーしてから収納してください。

STC-HB-Sの仕様・寸法情報

サイズ(mm)
幅300×高さ280×奥行240
JANコード
4977292166034
商品幅(mm)
300
商品高さ(mm)
280
商品奥行き(mm)
240
質量(g)
1650
材質(本体)
ポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
STC-HB-SSTC-HB-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,500
( 4,950 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

EVA成型強化底でハードな使用にも耐えられます。
【特長】
・外側、内側ポケットで簡単に整理できます
・可動式ハンドルで持ち運び、出し入れが簡単です
・取り外し可能なカバー付きです
【用途】
・工具・道具・資材等の収納、持ち運び

ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないでください。とがった物や刃物をそのまま入れると、バッグが壊れますので、刃先をカバーしてから収納してください。収納は5kgを超えないようにしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールキャリーバッグPRO STC-HB-Sの型番STC-HB-Sのページです。 型番STC-HB-Sに関する仕様情報を記載しております。
ツールキャリーバッグPRO STC-HB-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールキャリーバッグPRO STC-HB-S
ツールバッグPRO HB
ツールバッグPRO HB STB-HB-400
角型スタンドバッグPRO SKB-P
ポップアップバッグPRO SPU-SQ31D
専用ツールホルダー SPU-TH
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格4,5005,4146,6512,7744,5841,057
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目3日目3日目5日目
サイズ(mm)幅300×高さ280×奥行240幅240×高さ500×奥行240幅400×高さ300×奥行240(幅)約420x(奥行)約280x(高さ)約360・(折りたたみ時高さ)約80(幅)約350x(奥行)約350x(高さ)約310・(折りたたみ時高さ)約180約290x約945
JANコード497729216603449772921660274977292166010497729214385149772921438444977292166300
商品幅(mm)30024040028330330
商品高さ(mm)28050030043350335
商品奥行き(mm)240240240720015
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト