17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーツールバッグ STB-HARD・STB-HARD-L-25L・STB-HARD-S-15L
  • STB-HARD
  • STB-HARD-L-25L
  • STB-HARD-S-15L

スーパーツールバッグ STB-HARD・STB-HARD-L-25L・STB-HARD-S-15L

通常単価(税別)
5,6026,752特別価格
税込単価
6,1627,427特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

プロ仕様ハイグレードタイプの工具バッグです。【特長】・耐久性抜群で水濡れ、型くずれに強いです。・便利な...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    EVA、ポリエステル

ご注意

  • 合成繊維ですので火気・薬品等に近付けないで下さい。尖った物や刃物類をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先カバーをしてから収納して下さい。収納重量は10kgを超えないようにして下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • S:容量15L/サイズ(約):高さ320×幅320×奥行230mm
  • M:容量20L/サイズ(約):高さ320×幅380×奥行230mm
  • L:容量25L/サイズ(約):高さ320×幅420×奥行230mm
スーパーツールバッグの外観

スーパーツールバッグの外観

スーパーツールバッグのパッケージ

スーパーツールバッグのパッケージ

スーパーツールバッグの使用例

スーパーツールバッグの使用例

注意・禁止事項

  • ※ 合成繊維ですので火気・薬品等に近付けないでください。
  • ※ 尖った物や刃物類をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先カバーをしてから収納してください。
  • ※ 収納重量は10kgを超えないようにしてください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

JANコード

商品幅

(mm)

商品高さ

(mm)

商品奥行き

(mm)

質量

(g)

容量

最小発注数量
高さ320×幅380×奥行270
4977292143790
380
320
270
1050
-
2個
高さ300×幅450×奥行280
4977292141819
450
300
280
1250
25L
1個
高さ300×幅360×奥行240
4977292141802
360
300
240
900
15L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,3875,999
( 6,599 )
3日目
6,7526,499
( 7,149 )
3日目
5,6025,250
( 5,775 )
3日目

詳細情報

基本情報

プロ仕様ハイグレードタイプの工具バッグです。
【特長】
・耐久性抜群で水濡れ、型くずれに強いです。
・便利な外側ポケット、インナーケース、ショルダーベルト付きです。
【用途】
・工具・道具・資材等の収納、持ち運び

ご注意

  • 合成繊維ですので火気・薬品等に近付けないで下さい。尖った物や刃物類をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先カバーをしてから収納して下さい。収納重量は10kgを超えないようにして下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーツールバッグ STB-HARD・STB-HARD-L-25L・STB-HARD-S-15Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーツールバッグ STB-HARD・STB-HARD-L-25L・STB-HARD-S-15L
ツールバッグ STB-300・ STB-450
ロングツールバッグ STB-LONG
ツールバッグPRO HB STB-HB-400
ツールキャリーバッグPRO STC-L・STC-M
鳶用腰袋Lインナーポケット付 SPD-JY04-B
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格5,602-1,690 -1,9096,6514,771 -3,076
通常出荷日3日目在庫品1日目6日目3日目在庫品1日目〜3日目
材質(本体)EVA、ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト