17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クリッパー&ラチェットケース
  • SPD-JY01-A
  • SPD-JY01-B

クリッパー&ラチェットケース

通常単価(税別)
1,4201,651
税込単価
1,5621,816
通常出荷日:3日目

スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリート、スパイダーロゴをプリントしています。【特長】・スパイダー...

詳細を確認
  • 商品幅 (mm)
    100
  • 商品高さ (mm)
    300
  • 商品奥行き (mm)
    50
  • 質量 (g)
    72
  • 材質(本体)
    ポリエステル

ご注意

  • バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけての使用はおやめ下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

クリッパー&ラチェットケースの外観

クリッパー&ラチェットケースの外観

クリッパー&ラチェットケースのパッケージ

クリッパー&ラチェットケースのパッケージ

クリッパー&ラチェットケースの使用例

クリッパー&ラチェットケースの使用例

注意・禁止事項

  • ※ バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないでください。
  • ※ 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけての使用はおやめください。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

仕様

最小発注数量
4977292148504
大きなロゴを配置
3個
4977292148603
シンプルデザイン
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,651
( 1,816 )
3日目
1,420
( 1,562 )
3日目

詳細情報

基本情報

スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリート、スパイダーロゴをプリントしています。
【特長】
・スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
・大きなロゴを配置します。
・ミニカッターとラチェットレンチが収納可能です。
【用途】
・ツールの収納、携帯

ご注意

  • バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけての使用はおやめ下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリッパー&ラチェットケースのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
梱包作業
4
満足度:4.0
梱包作業にハサミやニッパーを入れて使用しています。 軽くて丈夫で使いやすいです。 お値段以上のクオリティです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリッパー&ラチェットケース
鳶用腰袋Sインナーポケット付 SPD-JY02-B
ツールバッグPRO HB
鳶用腰袋Mインナーポケット付 SPD-JY03-A
アルミツールフック SPD-TH-CS
ポップアップバッグPRO SPU-SQ31D
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,420-2,6105,4143,2381,9354,652
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品幅(mm)10018024020045330
商品高さ(mm)300280500320150350
商品奥行き(mm)508024010082200
質量(g)722471260380871642
材質(本体)ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルカラビナ:アルミポリエステル、ワイヤー鋼鉄線

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト