17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カーボンレザー釘袋 SK-CLK-SPBL SK-CLK-SPBL

カーボンレザー釘袋 SK-CLK-SPBL

通常単価(税別)
5,544
税込単価
6,098
通常出荷日:3日目

カーボンレザー&牛本革を使用した高級感ある素材を使用しています。【特長】・ベルト通し部分はスリ...

詳細を確認
  • ブラック
  • JANコード
    4977292148443
  • 商品幅 (mm)
    270
  • 商品高さ (mm)
    400
  • 商品奥行き (mm)
    80
  • 質量 (g)
    550
  • 仕様
    墨つぼポケット付
  • 材質(本体)
    カーボンレザー

型番:

SK-CLK-SPBL
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

SK-CLK-SPBLパッケージ付きイメージ

SK-CLK-SPBLパッケージ付きイメージ

ブランド名SK11
商品名カーボンレザー釘袋
規格SK-CLK-SPブラック
商品サイズ幅270×高さ360×奥行き80mm
重量530g
使用イメージ

使用イメージ

 

SK-CLK-SPBLの仕様・寸法情報

ブラック
JANコード
4977292148443
商品幅(mm)
270
商品高さ(mm)
400
商品奥行き(mm)
80
質量(g)
550
仕様
墨つぼポケット付
材質(本体)
カーボンレザー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-CLK-SPBLSK-CLK-SPBL
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,544
( 6,098 )
3日目

詳細情報

基本情報

カーボンレザー&牛本革を使用した高級感ある素材を使用しています。
【特長】
・ベルト通し部分はスリットが入っておりサポートベルトにつけやすくなっています
・開口部は補強リベットがあり耐久性アップと型崩れを防止します
・前面ポケットは墨ツボを収納することが出来ます
・色:ブラック
【用途】
・釘、ビス、道具の収納

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カーボンレザー釘袋 SK-CLK-SPBLの型番SK-CLK-SPBLのページです。 型番SK-CLK-SPBLに関する仕様情報を記載しております。
カーボンレザー釘袋 SK-CLK-SPBLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーボンレザー釘袋 SK-CLK-SPBL
カーボンレザー釘袋 SK-CLK-HBL
カーボンレザー釘袋 SK-CLKBL
アルミツールフック SATH-CS-BL
アルミツールフック ダブル SATH-CD-BL
アルミツールフック SATH-CMBL
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格5,5445,8374,9751,8483,7181,935
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
JANコード497729214844349772921484364977292148429497729211859049772921186134977292118606
商品幅(mm)2702702704512045
商品高さ(mm)400400400150150150
商品奥行き(mm)8080808219995

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト