17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ABSツールポーチ STP-ABS

通常単価(税別)
1,435
税込単価
1,579
通常出荷日:3日目

軽量でタフなABS樹脂製素材を使用したツールポーチ。【特長】・カラビナ、2WAYベルト通しで便利です・...

詳細を確認
  • 内寸 (mm)
    幅90×高さ140×奥行20
  • 商品幅 (mm)
    175
  • 商品高さ (mm)
    117
  • 商品奥行き (mm)
    56
  • 質量 (g)
    176
  • 仕様
    2WAYベルト通し付

ご注意

  • 用途以外には使用しないで下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ABSツールポーチの特長

SK11 ABSツールポーチ ブラック

ブラック:パッケージ画像

ブラック:パッケージ画像

ブラック:使用イメージ

ブラック:使用イメージ

ブラック:内部イメージ

ブラック:内部イメージ

ブラック:内部イメージ2

ブラック:内部イメージ2

SK11 ABSツールポーチ ブルー

ブルー:パッケージ画像

ブルー:パッケージ画像

SK11 ABSツールポーチ シルバー

シルバー:パッケージ画像

シルバー:パッケージ画像

SK11 ABSツールポーチ レッド

レッド:パッケージ画像

レッド:パッケージ画像

レッド:内部イメージ

レッド:内部イメージ

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

最小発注数量
ブラック
4977292117890
1個
レッド
4977292117920
5個
シルバー
4977292117937
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,435
( 1,579 )
3日目
1,435
( 1,579 )
3日目
1,435
( 1,579 )
3日目

詳細情報

基本情報

軽量でタフなABS樹脂製素材を使用したツールポーチ。
【特長】
・カラビナ、2WAYベルト通しで便利です
・商品サイズ(幅×高さ×奥行き):175×117×56mm
・重量:176g
【用途】
・携帯電話、鍵、タバコなどの収納

ご注意

  • 用途以外には使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ABSツールポーチ STP-ABSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ABSツールポーチ STP-ABS
ツールバッグPRO HB
専用ツールホルダー SPU-TH
ツールキャリーバッグPRO STC-HB-S
ツールバッグPRO HB STB-HB-400
専用ツールホルダー SPU-W48・SPU-W48DX用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,4355,4141,0574,5466,6511,339
通常出荷日3日目3日目5日目在庫品1日目3日目3日目
内寸(mm)幅90×高さ140×奥行20-----
商品幅(mm)175240330300400330
商品高さ(mm)117500335280300640
商品奥行き(mm)562401524024015
質量(g)176126054016501500720
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト