ツール用品技術窓口

ワンピンバックル作業ベルト SB-P40 SB-P40

ワンピンバックル作業ベルト SB-P40

通常単価(税別)
866
税込単価
953
通常出荷日:3日目

ワンピンバックルで使いやすい作業ベルト。【特長】・油汚れに強い人工皮革のスタンダードタイプ。【用途】・...

詳細を確認
  • 材質:金具
    スチール
  • 材質:ベルト部
    人工皮革
  • サイズ調整範囲 (mm)
    1100まで
  • ベルト幅 (mm)
    40
  • JANコード
    4977292142458
  • パッケージ幅 (mm)
    70
  • パッケージ高さ (mm)
    250
  • パッケージ奥行 (mm)
    50
  • パッケージ重量 (g)
    185

ご注意

  • 本品は安全帯用ではありませんので、絶対に使用しないでください。火気のある場所でのご使用には注意してください。本来の用途以外には使用しないでください。

型番:

SB-P40
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ワンピンバックル作業ベルト SB-P40の仕様

ワンピンバックル作業ベルトのパッケージ画像

ワンピンバックル作業ベルトのパッケージ画像

ブランド名SK11
商品名ワンピンバックル作業ベルト
規格SB-P40ジンコウヒカク
商品サイズ幅55×高さ1,110×奥行き20mm 重量167g

仕様

  • ベルト幅:40mm
  • サイズ調整範囲:1,100mmまで

注意事項

  • 本品は安全帯用ではありませんので、絶対に使用しないでください。
  • 火気のある場所でのご使用には注意してください。
  • 本来の用途以外には使用しないでください。

SB-P40の仕様・寸法情報

材質:金具
スチール
材質:ベルト部
人工皮革
サイズ調整範囲(mm)
1100まで
ベルト幅(mm)
40
JANコード
4977292142458
パッケージ幅(mm)
70
パッケージ高さ(mm)
250
パッケージ奥行(mm)
50
パッケージ重量(g)
185
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SB-P40SB-P40
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
866
( 953 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワンピンバックルで使いやすい作業ベルト。
【特長】
・油汚れに強い人工皮革のスタンダードタイプ。
【用途】
・一般作業用ベルト。

ご注意

  • 本品は安全帯用ではありませんので、絶対に使用しないでください。火気のある場所でのご使用には注意してください。本来の用途以外には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンピンバックル作業ベルト SB-P40の型番SB-P40のページです。 型番SB-P40に関する仕様情報を記載しております。
ワンピンバックル作業ベルト SB-P40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンピンバックル作業ベルト SB-P40
スライドバックル作業ベルト
ツーピンバックルベルト
スーパーサポートベルト SPB-1
軽量スライドバックルベルト
ワンピンバックル作業ベルト
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格8669829342,6721,799661 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質:金具スチールスチールスチールスチールアルミ合金製スチール
材質:ベルト部人工皮革ポリプロピレンポリプロピレンナイロン・EVA・PVC・EPEナイロンポリプロピレン
サイズ調整範囲(mm)1100まで1200まで1300まで---
ベルト幅(mm)40484813050-
JANコード4977292142458--4977292853408--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト