17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フィットショルダーベルト メッシュ SFSB-M

フィットショルダーベルト メッシュ

通常単価(税別)
1,284
税込単価
1,412
通常出荷日:3日目

メッシュクッションが肩にフィット、肩の負担を軽減する作業ベルト。【特長】・ツールバッグ、ビジネスバッグ...

詳細を確認
  • ベルト長さ
    90~140cm
  • 耐荷重
    約10kgまで
  • JANコード
    4977292148733
  • パッケージ幅 (mm)
    65
  • パッケージ高さ (mm)
    380
  • パッケージ奥行 (mm)
    10
  • パッケージ重量 (g)
    162
  • 仕様
    一体式

型番:

SFSB-M
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

フィットショルダーベルト メッシュの仕様

SFSB-Mパッケージ入りイメージ

SFSB-Mパッケージ入りイメージ

ブランド名SK11
商品名フィットショルダーベルト
規格SFSB-Mメッシュ
商品サイズ幅65×高さ380×奥行き10mm
重量162g

仕様

  • ベルト長さ:90~140cm。
  • 耐荷重:約10kgまで。
  • 一体式。
使用イメージ

使用イメージ

メッシュベルトで夏場など長時間肩に密着している場面でもムレにくく快適に使用できる。

メッシュベルトで夏場など長時間肩に密着している場面でもムレにくく快適に使用できる。

SFSB-Mの仕様・寸法情報

ベルト長さ
90~140cm
耐荷重
約10kgまで
JANコード
4977292148733
パッケージ幅(mm)
65
パッケージ高さ(mm)
380
パッケージ奥行(mm)
10
パッケージ重量(g)
162
仕様
一体式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFSB-MSFSB-M
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,284
( 1,412 )
3日目

詳細情報

基本情報

メッシュクッションが肩にフィット、肩の負担を軽減する作業ベルト。
【特長】
・ツールバッグ、ビジネスバッグなどのD環に取り付け可能。
・メッシュベルトで夏場など長時間肩に密着している場面でもムレにくく快適に使用できる。
【用途】
・ショルダーベルト。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィットショルダーベルト メッシュの型番SFSB-Mのページです。 型番SFSB-Mに関する仕様情報を記載しております。
フィットショルダーベルト メッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィットショルダーベルト メッシュ
フィットショルダーベルト クッション
フィットショルダーベルト SFSB-NP
ノンスリップフィットショルダーベルト SFSB-N
スーパーサポートベルト SPB-1
ワンピンバックル作業ベルト SB-P40
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,2841,2961,2721,0342,672866
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ベルト長さ90~140cm70~140cm70~140cm90~140cm700-
耐荷重約10kgまで約10kgまで約10kgまで約10kgまで--
JANコード497729214873349772921487194977292148740497729214872649772928534084977292142458
パッケージ幅(mm)6575507513570
パッケージ高さ(mm)380380380380725250
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト