17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツーピンバックルベルト
  • SB-2P48-BL
  • SB-2P48-KK

ツーピンバックルベルト

通常単価(税別)
1,315円
税込単価
1,447円
通常出荷日:3日目

ツーピンバックル仕様の作業ベルト。【特長】・ツーピンバックルでしっかり固定する。【用途】・一般作業用ベ...

詳細を確認
  • 材質:金具
    スチール
  • 材質:ベルト部
    ポリプロピレン
  • サイズ調整範囲 (mm)
    1300まで
  • ベルト幅 (mm)
    48
  • パッケージ幅 (mm)
    20
  • パッケージ高さ (mm)
    70
  • パッケージ奥行 (mm)
    200
  • パッケージ重量 (g)
    40

ご注意

  • 本品は安全帯用ではありませんので、絶対に使用しないでください。火気のある場所でのご使用時には注意してください。本来の用途以外には使用しないでください。製品は、仕様、外観など改良のため予告なく一部を変更することがあります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

SB-2P48-BLパッケージ入りイメージ

SB-2P48-BLパッケージ入りイメージ

ブランド名SK11
商品名ツーピンバックルベルト
規格SB-2P48 ブラック
商品サイズ幅70×高さ200×奥行き40mm
重量190g

仕様

  • ベルト幅:48mm。
  • サイズ調整範囲:1,300mmまで。
  • 色:ブラック。

注意事項

  • 本品は安全帯用ではないので、絶対に使用しない。
  • 火気のある場所での使用時には注意する。
  • 本来の用途以外には使用しない。
SB-2P48-KKパッケージ入りイメージ

SB-2P48-KKパッケージ入りイメージ

ブランド名SK11
商品名ツーピンバックルベルト
規格SB-2P48 カーキ
商品サイズ幅70×高さ200×奥行き40mm
重量190g

仕様

  • ベルト幅:48mm。
  • サイズ調整範囲:1,300mmまで。
  • 色:カーキ。

注意事項

  • 本品は安全帯用ではないので、絶対に使用しない。
  • 火気のある場所での使用時には注意する。
  • 本来の用途以外には使用しない。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • カラー詳細

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

カラー

カラー詳細

JANコード

最小発注数量
黒
-
4977292173438
1個
茶
カーキ
4977292173445
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,315円
( 1,447円 )
3日目
1,315円
( 1,447円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ツーピンバックル仕様の作業ベルト。
【特長】
・ツーピンバックルでしっかり固定する。
【用途】
・一般作業用ベルト。

ご注意

  • 本品は安全帯用ではありませんので、絶対に使用しないでください。火気のある場所でのご使用時には注意してください。本来の用途以外には使用しないでください。製品は、仕様、外観など改良のため予告なく一部を変更することがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツーピンバックルベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツーピンバックルベルト
スライドバックル作業ベルト
ワンピンバックル作業ベルト SB-P40
スーパーサポートベルト SPB-1
軽量スライドバックルベルト
ワンタッチバックル作業ベルト ベルト厚(mm)2.5
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,315円1,189円984円3,050円2,250円1,004円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質:金具スチールスチールスチールスチールアルミ合金製ポリアセタール
材質:ベルト部ポリプロピレンポリプロピレン人工皮革ナイロン・EVA・PVC・EPEナイロンポリプロピレン
サイズ調整範囲(mm)1300まで1200まで1100まで---
ベルト幅(mm)48484013050-
パッケージ幅(mm)2070701358070
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト