17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サスペンダーベルト SSB-1 SSB-1

サスペンダーベルト SSB-1

通常単価(税別)
1,290
税込単価
1,419
通常出荷日:3日目

メッシュクッションが肩にフィット、腰の負担を軽減します。ベルトに通して使用ください。【特長】・クッショ...

詳細を確認
  • JANコード
    4977292148757
  • パッケージ幅 (mm)
    230
  • パッケージ高さ (mm)
    420
  • パッケージ奥行 (mm)
    60
  • パッケージ重量 (g)
    395
  • タイプ
    メッシュタイプ

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SSB-1
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • メッシュタイプ
サスペンダーベルトの外観

サスペンダーベルトの外観

サスペンダーベルトのパッケージ

サスペンダーベルトのパッケージ

SSB-1の仕様・寸法情報

JANコード
4977292148757
パッケージ幅(mm)
230
パッケージ高さ(mm)
420
パッケージ奥行(mm)
60
パッケージ重量(g)
395
タイプ
メッシュタイプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSB-1SSB-1
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,290
( 1,419 )
3日目

詳細情報

基本情報

メッシュクッションが肩にフィット、腰の負担を軽減します。ベルトに通して使用ください。
【特長】
・クッションスポンジ+メッシュのショルダーパッドを採用したサスペンダーベルトです
・ベルト通し部分は金具を取り外すことによって使用中の作業ベルトの装備を取り外すことなく取り付けることが出来ます
【用途】
・サスペンダー

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サスペンダーベルト SSB-1の型番SSB-1のページです。 型番SSB-1に関する仕様情報を記載しております。
サスペンダーベルト SSB-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サスペンダーベルト SSB-1
スーパーサポートベルト SPB-1
ワンピンバックル作業ベルト SB-P40
フィットサスペンダーベルト SFSB-2
フィットショルダーベルト メッシュ
フィットショルダーベルト クッション
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,2902,6728661,9051,2841,296
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
JANコード497729214875749772928534084977292142458497729214876449772921487334977292148719
パッケージ幅(mm)230135702306575
パッケージ高さ(mm)420725250420380380
パッケージ奥行(mm)6035050601030
パッケージ重量(g)395300185415162174
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト