17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グラスファイバーツールフック SPD-GFC(スパイダーシリーズ)
  • SPD-GFC-BL
  • SPD-GFC-RD

グラスファイバーツールフック SPD-GFC(スパイダーシリーズ)

通常単価(税別)
1,646
税込単価
1,811
通常出荷日:3日目

【特長】・スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。 ・強化プラスチックナイロングラスファイバー...

詳細を確認
  • 商品幅 (mm)
    70
  • 商品高さ (mm)
    135
  • 商品奥行き (mm)
    60
  • 質量 (g)
    55
  • 吊り下げ工具
    約3kgまで
  • 重量 (g)
    約50g
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK11 グラスファイバーツールフック SPD-GFCの仕様

ブラックの外観

ブラックの外観

ブラックのパッケージ

ブラックのパッケージ

レッドの外観

レッドの外観

レッドのパッケージ

レッドのパッケージ

  • サイズ:幅115×高さ45×奥行き60mm
  • 重量:約50g
  • 吊り下げ工具:約3kgまで

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

最小発注数量
ブラック
4977292118125
5個
レッド
4977292118132
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,646
( 1,811 )
3日目
1,646
( 1,811 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
・強化プラスチックナイロングラスファイバーを使用しているので軽量です。
【用途】
・工具の吊り下げに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グラスファイバーツールフック SPD-GFC(スパイダーシリーズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラスファイバーツールフック SPD-GFC(スパイダーシリーズ)
グラスファイバーツールフック SGF-C
アルミツールフック SPD-TH-CS
アルミツールフック SPD-TH-CM
アルミツールフック ダブル SPD-TH-CD
腰袋3段 SPD-JY06-B
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,6461,6461,9352,1643,8032,492
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品幅(mm)70704545120200
商品高さ(mm)135135150150150320
商品奥行き(mm)60608295199110
質量(g)555587100204280
吊り下げ工具約3kgまで約3kgまで----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト