17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

リトラクター ERLシリーズ
遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
遠藤工業
リトラクター
遠藤工業
インパクトフックマキタ左手用 SIH-M-L SIH-M-L

インパクトフックマキタ左手用 SIH-M-L

通常単価(税別)
1,980
税込単価
2,178
通常出荷日:3日目

インパクトドライバーに取り付けるフック。【特長】・腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来る。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • JANコード
    4977292115247
  • 仕様
    ブラックメッキ
  • 適用メーカー
    マキタ
  • パッケージ幅 (mm)
    100
  • パッケージ高さ (mm)
    100
  • パッケージ奥行き (mm)
    20
  • パッケージ質量 (g)
    65

型番:

SIH-M-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK11 インパクトフックマキタ左手用 SIH-M-Lの仕様

外観

外観

パッケージ

パッケージ

  • サイズ:幅100×高さ50×奥行き15mm
  • 重量:55g
  • マキタ用
  • 左手用
  • ブラックメッキ仕様

SIH-M-Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
JANコード
4977292115247
仕様
ブラックメッキ
適用メーカー
マキタ
パッケージ幅(mm)
100
パッケージ高さ(mm)
100
パッケージ奥行き(mm)
20
パッケージ質量(g)
65

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SIH-M-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,980
( 2,178 )
3日目

詳細情報

基本情報

インパクトドライバーに取り付けるフック。
【特長】
・腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来る。
【用途】
・インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクトフックマキタ左手用 SIH-M-Lの型番SIH-M-Lのページです。 型番SIH-M-Lに関する仕様情報を記載しております。
インパクトフックマキタ左手用 SIH-M-Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトフックマキタ左手用 SIH-M-L
インパクトフックマキタ右手用 SIH-M-R
インパクトフックマキタ右手用 SPD-M-R
電動ドライバー用 L型アダプター
電動ドライバー用スーパースリムアダプター(L型)
オートパックスクリュードライバ 6842L
メーカーSK-11SK-11SK-11ANEXトラスコ中山マキタ
通常価格1,9802,5752,1023,8455,68239,398
通常出荷日3日目5日目3日目1日目1日目3日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品-
JANコード497729211524749772921152304977292115353---
仕様ブラックメッキブラックメッキ----
適用メーカーマキタマキタマキタ---
パッケージ幅(mm)100100100---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト