17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インパクトフックマキタ右手用 SIH-M-R SIH-M-R

インパクトフックマキタ右手用 SIH-M-R

通常単価(税別)
2,575
税込単価
2,833
通常出荷日:5日目

【特長】・このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます【用途】・インパクトドライバ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • JANコード
    4977292115230
  • 仕様
    ブラックメッキ
  • 適用メーカー
    マキタ
  • パッケージ幅 (mm)
    100
  • パッケージ高さ (mm)
    100
  • パッケージ奥行き (mm)
    20
  • パッケージ質量 (g)
    65

型番:

SIH-M-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK11 インパクトフックマキタ右手用 SIH-M-Rの仕様

外観

外観

パッケージ

パッケージ

使用例

使用例

  • サイズ:幅100×高さ50×奥行き15mm
  • 重量:55g
  • マキタ用
  • 右手用
  • ブラックメッキ仕様

SIH-M-Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
JANコード
4977292115230
仕様
ブラックメッキ
適用メーカー
マキタ
パッケージ幅(mm)
100
パッケージ高さ(mm)
100
パッケージ奥行き(mm)
20
パッケージ質量(g)
65

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SIH-M-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,575
( 2,833 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます
【用途】
・インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクトフックマキタ右手用 SIH-M-Rの型番SIH-M-Rのページです。 型番SIH-M-Rに関する仕様情報を記載しております。
インパクトフックマキタ右手用 SIH-M-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトフックマキタ右手用 SIH-M-R
インパクトフックマキタ左手用 SIH-M-L
インパクトフックマキタ右手用 SPD-M-R
オートパックスクリュードライバ 6841R
電動ドライバー レバースタート式・プッシュスタート式(コード長さ:2.5m/2m)
ヤマト ハンドル(M6) YT-06T
メーカーSK-11SK-11SK-11マキタベッセルヤマト
通常価格2,5751,9802,10236,63544,689 -4,280
通常出荷日5日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜5日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品--関連部品
JANコード497729211523049772921152474977292115353---
仕様ブラックメッキブラックメッキ----
適用メーカーマキタマキタマキタ---
パッケージ幅(mm)100100100---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト