ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミツールフック ダブル SATH-CD-BL SATH-CD-BL

アルミツールフック ダブル SATH-CD-BL

通常単価(税別)
3,718
税込単価
4,090
通常出荷日:3日目

高強度、アルミ鍛造極太カラビナを採用しています。【特長】・簡易工具などの吊り下げに最適です・カラビナ2...

詳細を確認
  • ブラック
  • JANコード
    4977292118613
  • 商品幅 (mm)
    120
  • 商品高さ (mm)
    150
  • 商品奥行き (mm)
    199
  • 質量 (g)
    204
  • 材質(本体)
    カラビナ:アルミ

ご注意

  • 本品は体重を支える金具ではありません。使用する工具には落下防止具を装着してください。本体、金具、リベット等に異常がある場合は使用しないで下さい。損傷摩耗などで変形した場合には使用しないで下さい。工具重量は3kgを超えないようにして下さい。

型番:

SATH-CD-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK11 アルミツールフック ダブル SATH-CD-ブラックの仕様

外観

外観

パッケージ

パッケージ

  • サイズ:幅120×高さ120×奥行き75mm
  • 重量:199g
  • 色:ブラック

使用上のご注意

  • 本品は体重を支える金具ではありません。
  • 使用する工具には落下防止具を装着してください。
  • 本体、金具、リベット等に異常がある場合は使用しないで下さい。

SATH-CD-BLの仕様・寸法情報

ブラック
JANコード
4977292118613
商品幅(mm)
120
商品高さ(mm)
150
商品奥行き(mm)
199
質量(g)
204
材質(本体)
カラビナ:アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SATH-CD-BLSATH-CD-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,718
( 4,090 )
3日目

詳細情報

基本情報

高強度、アルミ鍛造極太カラビナを採用しています。
【特長】
・簡易工具などの吊り下げに最適です
・カラビナ2個付なので多くの工具が吊り下げ可能です
【用途】
・ベルトに装着して工具などの吊り下げ

ご注意

  • 本品は体重を支える金具ではありません。使用する工具には落下防止具を装着してください。本体、金具、リベット等に異常がある場合は使用しないで下さい。損傷摩耗などで変形した場合には使用しないで下さい。工具重量は3kgを超えないようにして下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミツールフック ダブル SATH-CD-BLの型番SATH-CD-BLのページです。 型番SATH-CD-BLに関する仕様情報を記載しております。
アルミツールフック ダブル SATH-CD-BLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミツールフック ダブル SATH-CD-BL
アルミツールフック SATH-CS-BL
アルミツールフック SATH-CMBL
アルミツールフック SATH-3R-BBL
アルミツールフック SATH-RL-CBL
アルミツールフック SATH-HH-DBL
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格3,7181,8481,9351,1909811,085
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
JANコード497729211861349772921185904977292118606497729211865149772921186684977292118675
商品幅(mm)1204545955555
商品高さ(mm)150150150140150140
商品奥行き(mm)1998295514641

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト