ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミツールフック ダブル SPD-TH-CD SPD-TH-CD

アルミツールフック ダブル SPD-TH-CD

通常単価(税別)
3,803
税込単価
4,183
通常出荷日:3日目

高強度、アルミ鍛造極太カラビナを採用しています。【特長】・スパイダーシリーズとしてデザインを統一できま...

詳細を確認
  • JANコード
    4977292118705
  • 商品幅 (mm)
    120
  • 商品高さ (mm)
    150
  • 商品奥行き (mm)
    199
  • 質量 (g)
    204
  • 仕様
    スパイダーシリーズ
  • 材質(本体)
    カラビナ:アルミ

ご注意

  • 本品は体重を支える金具ではありません。使用する工具には落下防止具を装着してください。本体、金具、リベット等に異常がある場合は使用しないで下さい。損傷摩耗などで変形した場合には使用しないで下さい。工具重量は3kgを超えないようにして下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SPD-TH-CD
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK11 アルミツールフック ダブル SPD-TH-CDの仕様

外観

外観

パッケージ

パッケージ

  • サイズ:幅120×高さ120×奥行き75mm
  • 重量:199g
  • スパイダーシリーズ

使用上のご注意

  • 本品は体重を支える金具ではありません。
  • 使用する工具には落下防止具を装着してください。
  • 本体、金具、リベット等に異常がある場合は使用しないで下さい。

SPD-TH-CDの仕様・寸法情報

JANコード
4977292118705
商品幅(mm)
120
商品高さ(mm)
150
商品奥行き(mm)
199
質量(g)
204
仕様
スパイダーシリーズ
材質(本体)
カラビナ:アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPD-TH-CDSPD-TH-CD
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,803
( 4,183 )
3日目

詳細情報

基本情報

高強度、アルミ鍛造極太カラビナを採用しています。
【特長】
・スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます
・簡易工具などの吊り下げに最適です
・カラビナ2個付なので多くの工具が吊り下げ可能です
【用途】
・ベルトに装着して工具などの吊り下げ

ご注意

  • 本品は体重を支える金具ではありません。使用する工具には落下防止具を装着してください。本体、金具、リベット等に異常がある場合は使用しないで下さい。損傷摩耗などで変形した場合には使用しないで下さい。工具重量は3kgを超えないようにして下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミツールフック ダブル SPD-TH-CDの型番SPD-TH-CDのページです。 型番SPD-TH-CDに関する仕様情報を記載しております。
アルミツールフック ダブル SPD-TH-CDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミツールフック ダブル SPD-TH-CD
アルミツールフック SPD-TH-CS
アルミツールフック SPD-TH-CM
アルミツールフック ダブル SATH-CD-BL
専用ツールホルダー SPU-TH
アルミツールフック SATH-CMBL
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格3,8031,9352,1643,7181,0571,935
通常出荷日3日目3日目3日目3日目5日目3日目
JANコード497729211870549772921186824977292118699497729211861349772921663004977292118606
商品幅(mm)120454512033045
商品高さ(mm)150150150150335150
商品奥行き(mm)19982951991595
質量(g)20487100204540100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト